LAUNCHXL-CC1352P の特徴
-
ブロードバンド アンテナは、Sub-1GHz (868MHz / 915MHz / 433MHz) と、2.4GHz の各周波数帯をサポート
オンボード エミュレータを使用すると、コード開発をすぐに開始可能
LaunchPad / ブースタパック エコシステムと互換性のあるピン ヘッダ経由で、すべての I/O にアクセス可能
LAUNCHXL-CC1352P に関する概要
この LaunchPad を採用すると、パワー アンプと、Sub-1GHz や 2.4GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象プロトコルは、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、ZigBee®、802.15.4、および CC13x2-CC26x2 SDK と互換性のある独自 RF です。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF マッチング回路と電力レベルに対応しています。
LAUNCHXL-CC1352P1:868/915MHz は最大 20dBm、2.4GHz は最大 5dBm LAUNCHXL-CC1352P-2*:868/915MHz は最大 14dBm、2.4GHz は最大 20dBmLAUNCHXL-CC1352P-4*:433MHz は最大 14dBm、2.4GHz は最大 10dBm*CC2652P デバイスもサポート