パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DNT) | 12 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LDC1612 の特徴
- 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
- センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
- 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
- 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
- ピン互換の中/高分解能オプション:
- LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
- LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
- 2個のコイルの直径を超えるセンシング範囲
- 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
- 消費電力:
- 低消費電力スリープ・モードで35µA
- シャットダウン・モードで200nA
- 2.7V~3.6Vで動作
- 複数の基準クロック・オプション:
- 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
- 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
- DC磁場および磁石に対する耐性
LDC1612 に関する概要
LDC1612/LDC1614は、誘導性センシング・ソリューション向けの2/4チャネル、28ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)です。複数チャネルとリモート・センシングのサポートにより、高性能かつ信頼性に優れた誘導性センシングを最小のコストと消費電力で実現します。使いやすさに優れており、センシングに必要なのは1kHz~10MHzの範囲内のセンサ周波数のみです。また、1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲により、超小型PCBコイルの使用が可能になり、センシング・ソリューションのコストとサイズをさらに削減できます。
高分解能チャネルは非常に広いセンシング範囲を可能にし、2個のコイルの直径を超えて優れた性能を維持します。特性が一致したチャネルにより、差動測定やレシオメトリック測定が可能なため、1個のチャネルを使用して、温度、湿度、機械的ドリフトなどの環境条件や経年劣化に対してセンシングを補償できます。
使いやすく、低消費電力でシステム・コストも低いため、既存のセンシング・ソリューションで性能、信頼性、および柔軟性を大幅に向上できるほか、あらゆる市場の製品、特にコンシューマ/産業機器に新しいセンシング機能を導入することができます。
各デバイスはI2Cインターフェイスを使用して簡単に構成できます。2チャネルのLDC1612はWSON-12パッケージで供給され、4チャネルのLDC1614はWQFN-16パッケージで供給されます。