8-pin (LMC) package image

LF356H アクティブ

ミリタリー グレード、シングル、30V、5MHz、FET 入力オペアンプ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LF356-MIL に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-CAN (LMC) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 500 | OTHER

LF356-MIL の特徴

  • 利点
    • 高価なハイブリッドおよびモジュールFETオペアンプの代替
    • 堅牢なJFETにより、MOSFET入力デバイスと比較してブローアウトなしの動作
    • ソースのインピーダンスが高くても低くても、低ノイズ・アプリケーション用に最適 - 非常に低い1/fコーナー
    • ほとんどのモノリシック・アンプと異なり、オフセット調整によりドリフトや同相除去の劣化なし
    • 新しい出力段により、安定性の問題なしに大きな容量性負荷(5,000pF)を使用可能
    • 内部補償および大きな差動入力電圧能力
  • 共通機能
    • 低い入力バイアス電流: 30pA
    • 低い入力オフセット電流: 3pA
    • 高い入力インピーダンス: 1012Ω
    • 低い入力ノイズ電流: 0.01pA/√Hz
    • 高い同相除去率: 100dB
    • 大きなDC電圧ゲイン: 106dB
  • 非共通機能
    • 非常に短いセトリング時間: 0.01%まで1.5µs
    • 高いスルー・レート: 12V/µs
    • 広いゲイン帯域幅: 5MHz
    • 低い入力ノイズ電圧: 12nV/√Hz

LF356-MIL に関する概要

LF356-MILデバイスは、適切に一致した高電圧JFETを、標準バイポーラ・トランジスタと同じチップに組み入れた(BI-FET™テクノロジ)、最初のモノリシックJFET入力オペアンプです。これらのアンプは低い入力バイアス電流とオフセット電流、低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフト係数を特長とし、オフセット調整によってドリフト係数や同相除去が劣化しません。また、これらのデバイスは高いスルー・レート、広い帯域幅、非常に短いセトリング時間、低い電圧および電流ノイズ、低い1/fノイズ・コーナーも実現するよう設計されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら