LF444QML
The LF444 quad low power operational amplifier provides many of the same AC characteristics as the industry standard LM148 while greatly improving the DC characteristics of the LM148. The amplifier has the same bandwidth, slew rate, and gain (10 kΩ load) as the LM148 and only draws one fourth the supply current of the LM148. In addition the well matched high voltage JFET input devices of the LF444 reduce the input bias and offset currents by a factor of 10,000 over the LM148. The LF444 also has a very low equivalent input noise voltage for a low power amplifier.
The LF444 is pin compatible with the LM148 allowing an immediate 4 times reduction in power drain in many applications. The LF444 should be used wherever low power dissipation and good electrical characteristics are the major considerations.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LF444QML Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier データシート | 2010年 12月 16日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP_SB (NAK) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点