3-pin (NDE) package image

LM1085IT-ADJ/NOPB アクティブ

3A、29V、リニア電圧レギュレータ

次の製品と同じ: LM1085IT-ADJ/NOPB.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (NDE) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM1085 の特徴

  • 3.3V、5.0V、12V、および可変型の各バージョンを用意
  • 電流制限および熱保護
  • 出力電流 . . . 3A
  • ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
  • ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)

LM1085 に関する概要

LM1085 は、3A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。

LM1085 には可変出力電圧タイプがあります。 このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。 さらに、 3.3V、5.0V、12.0V の3 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積しています。

LM1085 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。

LM1085 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。5A バージョンはLM1084、1.5A バージョンはLM1086 を 参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら