拡張温度範囲、1.5A、調整可能な出力、負電圧レギュレータ / LDO

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Rating Military Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 137 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 150
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Rating Military Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 137 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 150
TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 出力電圧は– 1.2V ~– 37V で設定可能
  • 出力電流は1.5Aを保証
  • ライン・レギュレーションは0.01%/V ( 代表値)
  • ロード・レギュレーションは0.3%( 代表値)
  • サーマル・レギュレーションが良好、0.003%/W
  • 77dB のリップル除去率
  • サーマル・トランジェント除去率が良好
  • 出力電圧の温度安定度は50ppm/ °
  • 温度と独立の電流制限
  • 熱暴走保護機能内蔵
  • 出力可変型のため各種出力電圧の在庫が不要
  • 標準的な3 端子パワー・パッケージ

  • 出力電圧は– 1.2V ~– 37V で設定可能
  • 出力電流は1.5Aを保証
  • ライン・レギュレーションは0.01%/V ( 代表値)
  • ロード・レギュレーションは0.3%( 代表値)
  • サーマル・レギュレーションが良好、0.003%/W
  • 77dB のリップル除去率
  • サーマル・トランジェント除去率が良好
  • 出力電圧の温度安定度は50ppm/ °
  • 温度と独立の電流制限
  • 熱暴走保護機能内蔵
  • 出力可変型のため各種出力電圧の在庫が不要
  • 標準的な3 端子パワー・パッケージ

LM337 は、出力電圧– 1.2V ~– 37V で出力電流1.5A を供給できる負電圧可変型3 端子レギュレータIC です。出力電圧の設 定に必要なのはわずか2 本の抵抗と、周波数補償のための出力コンデンサが1 つ必要なだけなので、簡単に使用できます。さら に、ロード・レギュレーションとライン・レギュレーションは、標準的な出力固定型レギュレータIC より優れています。また、本シリー ズは標準的なパワー・トランジスタと同じパッケージが準備されており、取扱いと実装が容易になっています。さらに機能面でも電流 制限機能、熱暴走保護機能、安全域保護機能をIC チップに内蔵している点で出力固定型レギュレータより優れています。本シ リーズは、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外にも、オンボード・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラ マブル・レギュレータ、精密電源など、さまざまな応用が考えられます。

LM337 シリーズの1.5A より大きな出力電流が必要な場合は、LM333 (3A) のデータシートをご覧ください。

LM337 は、出力電圧– 1.2V ~– 37V で出力電流1.5A を供給できる負電圧可変型3 端子レギュレータIC です。出力電圧の設 定に必要なのはわずか2 本の抵抗と、周波数補償のための出力コンデンサが1 つ必要なだけなので、簡単に使用できます。さら に、ロード・レギュレーションとライン・レギュレーションは、標準的な出力固定型レギュレータIC より優れています。また、本シリー ズは標準的なパワー・トランジスタと同じパッケージが準備されており、取扱いと実装が容易になっています。さらに機能面でも電流 制限機能、熱暴走保護機能、安全域保護機能をIC チップに内蔵している点で出力固定型レギュレータより優れています。本シ リーズは、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外にも、オンボード・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラ マブル・レギュレータ、精密電源など、さまざまな応用が考えられます。

LM337 シリーズの1.5A より大きな出力電流が必要な場合は、LM333 (3A) のデータシートをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM337 可変型3 端子レギュレータ( 負電圧) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2004年 11月 9日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM137H MDS MCD2120A 3-Terminal Adjustable Negative Regulator 2012年 12月 20日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ