LM137JAN-SP
- Output Voltage Adjustable from −37V to −1.2V
- 1.5A Output Current Specified, −55°C to +150°C
- Line Regulation Typically 0.01%/V
- Load Regulation Typically 0.3%
- Excellent Thermal Regulation, 0.002%/W
- 77 dB Ripple Rejection
- Excellent Rejection of Thermal Transients
- 50 ppm/°C Temperature Coefficient
- Temperature-independent Current Limit
- Internal Thermal Overload Protection
- Standard 3-lead Transistor Package
- Output is Short Circuit Protected
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM137 are adjustable 3-terminal negative voltage regulators capable of supplying in excess of −1.5A over an output voltage range of −37V to −1.2V. These regulators are exceptionally easy to apply, requiring only 2 external resistors to set the output voltage and 1 output capacitor for frequency compensation. The circuit design has been optimized for excellent regulation and low thermal transients. Further, the LM137 series features internal current limiting, thermal shutdown and safe-area compensation, making them virtually blowout-proof against overloads.
The LM137 serves a wide variety of applications including local on-card regulation, programmable-output voltage regulation or precision current regulation. The LM137 are ideal complements to the LM117 adjustable positive regulators.
Limited design support from TI available
Existing projects using this product have limited design support from TI. If available, you will find relevant collateral, tools and software on this page. Existing designs using this product have limited design support from TI. Request limited design support in the TI E2E™ support forums.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM137JAN 3-Terminal Adjustable Negative Regulators データシート (Rev. B) | 2013年 3月 20日 | |||
| * | SMD | LM137JAN-SP SMD M38510-118B | 2020年 8月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 | |
| アプリケーション概要 | QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. K) | 2025年 4月 4日 | ||||
| その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer | 2020年 8月 21日 | ||||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications | 2018年 8月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-CAN (K) | 2 | Ultra Librarian |
| TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。