ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 汎用オーディオ アンプ

20W オーディオ パワー アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware Output power (W) 20 Power stage supply (max) (V) 60 Power stage supply (min) (V) 16 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 16 Analog supply voltage (max) (V) 60 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware Output power (W) 20 Power stage supply (max) (V) 60 Power stage supply (min) (V) 16 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 16 Analog supply voltage (max) (V) 60 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47
  • 出力パワーは30Wまで可能
  • AVO = 90dB ( 代表値)
  • 低歪み率: 0.015%、1kHz、20W
  • 広パワー帯域幅: 70kHz
  • AC およびDC のグラウンドに対する回路短絡保護機能内蔵
  • 熱保護機能内蔵
  • 大電流容量: 4A
  • 広電源電圧範囲: 16V ~ 60V
  • 出力保護ダイオード内蔵
  • 94dB のリップル・リジェクション
  • プラスチック・パワー・パッケージTO-220
  • 出力パワーは30Wまで可能
  • AVO = 90dB ( 代表値)
  • 低歪み率: 0.015%、1kHz、20W
  • 広パワー帯域幅: 70kHz
  • AC およびDC のグラウンドに対する回路短絡保護機能内蔵
  • 熱保護機能内蔵
  • 大電流容量: 4A
  • 広電源電圧範囲: 16V ~ 60V
  • 出力保護ダイオード内蔵
  • 94dB のリップル・リジェクション
  • プラスチック・パワー・パッケージTO-220

LM1875 は、モノリシックのパワーアンプで、コンシューマー用オーディオ・アプリケーション向けに、低歪み率で高品質な性能を提 供します。

LM1875 は、± 25V 電源で4Ωまたは8Ωの負荷時、20W 出力となります。8Ωの負荷で± 30V の電源電圧時、30W 出力が可能です。このアンプは、最小限の外付け部品で動作するように 設計されています。過負荷保護機能は、内部電流制限とサーマル・シャットダウンの2 つを備えています。

LM1875 は進んだ回路技術およびプロセスを利用しており、高パ ワー出力時でも歪みのレベルを非常に低く保っています。その他の特長として、高利得、高スルーレート、広パワー帯域幅、高出 力電圧振幅、大電流容量、それに非常に広い電源電圧範囲などがあります。このアンプは、利得10 以上で内部補償されており安定しています。

LM1875 は、モノリシックのパワーアンプで、コンシューマー用オーディオ・アプリケーション向けに、低歪み率で高品質な性能を提 供します。

LM1875 は、± 25V 電源で4Ωまたは8Ωの負荷時、20W 出力となります。8Ωの負荷で± 30V の電源電圧時、30W 出力が可能です。このアンプは、最小限の外付け部品で動作するように 設計されています。過負荷保護機能は、内部電流制限とサーマル・シャットダウンの2 つを備えています。

LM1875 は進んだ回路技術およびプロセスを利用しており、高パ ワー出力時でも歪みのレベルを非常に低く保っています。その他の特長として、高利得、高スルーレート、広パワー帯域幅、高出 力電圧振幅、大電流容量、それに非常に広い電源電圧範囲などがあります。このアンプは、利得10 以上で内部補償されており安定しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPA3118D2 アクティブ 30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ This product is a higher power 30-W stereo analog-input class-D amplifier
TPA3128D2 アクティブ 低アイドル電流、30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ This product is a higher power 30-W stereo analog-input class-D amplifier

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1875 20Wオーディオ・パワーアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2004年 5月 13日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
その他の技術資料 Die D/S LM1875 MWC 20-W Audio Power Amplifier 2012年 9月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM1875 PSpice Model (Rev. A)

SNAM066A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1875 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SNAM068A.TSC (92 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM1875 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SNAM067A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian