この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM22674-Q1
- 広い入力電圧範囲: 4.5V ~ 42V
- 内部補償による電圧モード制御
- 低ESR セラミック・コンデンサでも安定動作
- 200mΩ N チャネルMOSFET
- 出力電圧オプション
- ADJ ( 最小出力電圧1.285V)
- 5.0 ( 出力電圧5V 固定)
- リファレンス精度: ± 1.5%
- スイッチング周波数: 500kHz
- 動作時の接合部温度範囲: – 40 °C~+ 125 °C
- 高精度イネーブル・ピン
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- ソフトスタート回路内蔵
- WEBENCH®に完全対応
- LM22674Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
ティブ・グレード製品( 接合部温度– 40 °C~+ 125 °C )
パッケージ
- PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)
LM22674 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 500mA の負荷電流を供給可能な耐 圧 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優 れたライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90%を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用し ており、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧 の比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回 路を内蔵しているため、ユーザーはループ補償用部品につい て面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数は500kHz で、 外付け部品の小型化が可能なほか、 優れた過渡 応答を実現しています。 高精度イネーブル入力は、 レギュレー タの 制御と システム電源の シー ケンス制 御を簡略 化します。 シャットダウン・モードにおけるこのレギュレータの消費電流はわ ずか 25µA (typ) です。 ソフトスタート回路 (500µs、 typ) を内 蔵しているので、 外付け部品数を抑えられます。 LM22674 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャットダウン ) と電流制限回路 を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状態になることを防止します。
LM22674 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM22671EVAL — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER レギュレータ評価モジュール、周波数調整または周波数同期 / 高精度イネーブル付
The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点