ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM22680-Q1

アクティブ

高精度イネーブル搭載、2A、SIMPLE SWITCHER® 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Fixed Output, Frequency synchronization, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Fixed Output, Frequency synchronization, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い入力電圧範囲 : 4.5V ~ 42V
  • 内部補償による電圧モード制御
  • 低 ESR セラミック ・ コンデンサでも安定動作
  • 200 mΩ N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション
    • -ADJ ( 最小出力電圧 1.285V)
  • リファレンス精度 : ± 1.5%
  • デフォルトで500kHz のスイッチング周波数
  • 調整可能なスイッチング周波数と外部同期
  • 動作時の接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
  • 高精度イネーブル入力
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 設定可能なソフトスタート
  • WEBENCH® に完全対応
  • LM22680Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
    ティブ・グレード製品( 動作時の接合部温度– 40 °C~
    + 125 °C )

パッケージ

  • PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)
  • 広い入力電圧範囲 : 4.5V ~ 42V
  • 内部補償による電圧モード制御
  • 低 ESR セラミック ・ コンデンサでも安定動作
  • 200 mΩ N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション
    • -ADJ ( 最小出力電圧 1.285V)
  • リファレンス精度 : ± 1.5%
  • デフォルトで500kHz のスイッチング周波数
  • 調整可能なスイッチング周波数と外部同期
  • 動作時の接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
  • 高精度イネーブル入力
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 設定可能なソフトスタート
  • WEBENCH® に完全対応
  • LM22680Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
    ティブ・グレード製品( 動作時の接合部温度– 40 °C~
    + 125 °C )

パッケージ

  • PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)

LM22680 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 2A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れ たライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90% を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用して おり、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の 比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路 を内蔵しているため、 ユーザーはループ補償用部品について面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可 変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数はデ フォルトで 500kHz に設定され、 外付け部品の小型化が可能な ほか、 優れた過渡応答を実現しています。 スイッチング周波数 は、 1 個の外付け抵抗によって 200kHz ~ 1MHz の範囲で調 整できます。 内蔵発振器は、 システム ・ クロックまたは別のレ ギュレータの発振器に同期させることが可能です。 高精度イ ネーブル入力は、 レギュレータの制御とシステム電源のシーケ ンス制御を簡略化します。 シャットダウン ・ モードにおけるこのレ ギュレータの消費電流はわずか 25µA (typ) です。 1 個の外付 けコンデンサの選択により調整可能なソフトスタート機能も使用 できます。 LM22680 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャッ ダウン ) と電流制限回路を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状 態になることを防止します。

LM22680 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。

LM22680 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 2A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れ たライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90% を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用して おり、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の 比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路 を内蔵しているため、 ユーザーはループ補償用部品について面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可 変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数はデ フォルトで 500kHz に設定され、 外付け部品の小型化が可能な ほか、 優れた過渡応答を実現しています。 スイッチング周波数 は、 1 個の外付け抵抗によって 200kHz ~ 1MHz の範囲で調 整できます。 内蔵発振器は、 システム ・ クロックまたは別のレ ギュレータの発振器に同期させることが可能です。 高精度イ ネーブル入力は、 レギュレータの制御とシステム電源のシーケ ンス制御を簡略化します。 シャットダウン ・ モードにおけるこのレ ギュレータの消費電流はわずか 25µA (typ) です。 1 個の外付 けコンデンサの選択により調整可能なソフトスタート機能も使用 できます。 LM22680 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャッ ダウン ) と電流制限回路を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状 態になることを防止します。

LM22680 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM22680/LM22680Q SIMPLE SWITCHER 42V、2A 降圧型電圧レギュレータ(追加機能付き) データシート (Rev. K 翻訳版) 最新英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2013年 4月 15日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM22680EVAL — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER、降圧レギュレータ

The LM22680 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22680 switching regulator. The LM22680 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 2A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM22680-Q1-ADJ PSpice Transient Model

SNVM334.ZIP (111 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22680-Q1-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM830.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 クイック スタート Simple Switcher コンポーネント カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian