ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25119

アクティブ

4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 41.3 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 41.3 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 広い動作電圧範囲(4.5V~42V)
  • デュアル出力またはインタリーブ単一出力に容易に構成可能
  • 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
  • スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
  • (オプション)ダイオード・エミュレーション・モード
  • 0.8Vから設定可能な出力電圧
  • 精度1.5%の基準電圧
  • 電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モード過負荷保護
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • チャネル2イネーブルのロジック入力
  • サーマル・シャットダウン
  • リードレス32ピンWQFNパッケージ
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 広い動作電圧範囲(4.5V~42V)
  • デュアル出力またはインタリーブ単一出力に容易に構成可能
  • 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
  • スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
  • (オプション)ダイオード・エミュレーション・モード
  • 0.8Vから設定可能な出力電圧
  • 精度1.5%の基準電圧
  • 電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モード過負荷保護
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • チャネル2イネーブルのロジック入力
  • サーマル・シャットダウン
  • リードレス32ピンWQFNパッケージ

LM25119デバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM25119デバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNチャネルMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。

また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。

LM25119デバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM25119デバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNチャネルMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。

また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25119 入力電圧範囲の広いデュアル同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 6月 26日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
技術記事 How to use dual buck controllers to power PMICs in automotive applications PDF | HTML 2017年 11月 8日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
ホワイト・ペーパー Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
その他の技術資料 LM5119 and LM25119 Design tool 2014年 2月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2066 LM25119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
Analog Design Journal 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 1月 31日
Analog Design Journal Benefits of a multiphase buck converter 2012年 1月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25119EVAL — LM25119 評価ボード

The LM25119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM25119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 3.3V and 1.8V outputs over an input range of 6.0V to 36V. (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25119 PSpice Transient Model

SNVM384.ZIP (227 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25119 TINA-TI Transient Reference Design (LOAD TRANSIENT)

SNVM484.TSC (154 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25119 TINA-TI Transient Reference Design (STARTUP)

SNVM483.TSC (224 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25119 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM482.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM25119 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM865.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25119-5119QUICK-CALC — LM(2)5119 クイック スタート カリキュレータ

リファレンス・デザイン

PMP20021 — 24V 入力電圧、二相同期整流降圧コンバータ (20A 時 12V)、リファレンス デザイン

この二相同期整流型降圧コンバータは、同等の単一フェーズ設計に比べて、より小型の部品を使用でき、かつ熱性能を分散させやすいという利点があります。高効率を達成し、小型のインダクタを使用して 70mm x 70mm の小型 PCB 面積に容易に収容できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian