ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM25576

アクティブ

4.5V ~ 42V、3A、降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 42V、170mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~42V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • HTSSOP-20EP (露出パッド)
  • WEBENCH Power Designer により、LM25576 を使用するカスタム設計を作成
  • 42V、170mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~42V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • HTSSOP-20EP (露出パッド)
  • WEBENCH Power Designer により、LM25576 を使用するカスタム設計を作成

LM25576 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM25576 は 6V ~ 42V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 170mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 3A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25576 のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。LM25576 は、WEBENCH 回路設計および選択シミュレーション サービス オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。

LM25576 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM25576 は 6V ~ 42V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 170mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 3A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25576 のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。LM25576 は、WEBENCH 回路設計および選択シミュレーション サービス オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25576 42V、3A、降圧スイッチング レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
その他の技術資料 LM(2)5576入力6V~42V(25576)/75V(5576)、出力3A SIMPLE SWITCHER®降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (Rev. B) 2013年 4月 23日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド LM25576 Reference Design 6-42V input, 5V 3A output User Guide 2012年 1月 27日
その他の技術資料 LM25576 Reference Design 6-42V input, 5V 3A output Files 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート 入力電圧40V以上の降圧型レギュレータ・アプリケーションの設計課題とその解決方法 最新英語版 (Rev.A) 2007年 3月 30日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (jp) 2007年 3月 18日
ユーザー・ガイド Application Note 1579 LM25576 Evaluation Board (jp) 2007年 3月 18日
アプリケーション・ノート Techniques for Thermal Analysis of Switching Pwr Supp Designs (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 2月 7日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM25576 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM306A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25576 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM872A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25576 PSpice Average Model

SNVM305.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25576 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM871.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian