ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM2574HV

アクティブ

SIMPLE SWITCHER、0.5A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36506 アクティブ 4μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.6A、超小型、同期整流降圧コンバータ Higher Fsw, better efficiency, lower EMI and lower IQ.
TPSM5601R5H アクティブ Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 98
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (NPA) 14 92.8372375 mm² 8.9915 x 10.325
  • 3.3V/5V/12V/15V版および可変出力版
  • 可変版は1.23V~37V (HV版は57V)の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 40V、HV版は最大60V
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz固定周波数の内部発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2574を使用するカスタム設計を作成
  • 3.3V/5V/12V/15V版および可変出力版
  • 可変版は1.23V~37V (HV版は57V)の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 40V、HV版は最大60V
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz固定周波数の内部発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2574を使用するカスタム設計を作成

LM2574xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15Vの固定出力電圧版と可変出力版があります。

必要な外付け部品が最小限で済み、使い方が簡単な上に、内部での周波数補償、固定周波数発振器も搭載されています。

LM2574シリーズは、一般的な3端子リニア・レギュレータの代替になる高効率な製品です。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2574での使用に最適化された標準のインダクタをいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器周波数について±10%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は50µA (標準値)です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。

LM2574xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15Vの固定出力電圧版と可変出力版があります。

必要な外付け部品が最小限で済み、使い方が簡単な上に、内部での周波数補償、固定周波数発振器も搭載されています。

LM2574シリーズは、一般的な3端子リニア・レギュレータの代替になる高効率な製品です。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2574での使用に最適化された標準のインダクタをいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器周波数について±10%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は50µA (標準値)です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2574x SIMPLE SWITCHER® 0.5A降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 11日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2574HV PSpice Transient Model

SNVMB22.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2574HV Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB21.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (NPA) 14 Ultra Librarian