ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM2575-N

アクティブ

SIMPLE SWITCHER、1A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43610 アクティブ 3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Next generation converter with ultra-low IQ in a small QFN package.
TPSM33615 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 98
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3 TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 46.4312 mm² 10.16 x 4.57 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 3.3V、5V、12V、15V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.23V ~ 37V(HV バージョンは
    57V) の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷条件に対して最
    大± 4%の出力誤差
  • 出力電流1A 保証
  • 広入力電圧範囲、40V、HV バージョンでは最大60V
  • 4 個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • TTLレベルのシャットダウン機能
  • 低消費スタンバイモード
  • 高効率
  • 入手が容易な標準インダクタ
  • 熱暴走保護および電流制限保護回路内蔵
  • 3.3V、5V、12V、15V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.23V ~ 37V(HV バージョンは
    57V) の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷条件に対して最
    大± 4%の出力誤差
  • 出力電流1A 保証
  • 広入力電圧範囲、40V、HV バージョンでは最大60V
  • 4 個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • TTLレベルのシャットダウン機能
  • 低消費スタンバイモード
  • 高効率
  • 入手が容易な標準インダクタ
  • 熱暴走保護および電流制限保護回路内蔵

LM2575 シリーズは、降圧型( バック) スイッチング・レギュレータのアクティブ機能のすべてを内蔵したモノリシック集積回路で、 1A の負荷を駆動でき、優れたラインおよびロード・レギュレーション能力をもっています。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V、 15V の固定出力電圧、および可変出力電圧タイプがあります。外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータは使 い易く、内部で周波数補償され、固定周波数発振器を内蔵しています。

LM2575 シリーズは、通常の3 端子リニア・レギュレータに代わる高効率レギュレータです。その高効率によって、ヒートシンクのサ イズを大幅に減らすことができ、ほとんどの場合ヒートシンクを必要としません。

標準インダクタは、メーカー数社から発売されており、LM2575 シリーズを使用するにあたって最も適当と思われるものを購入するこ とができます。そのため、スイッチング電源の設計が大幅に簡略化されています。

その他の特長としては、規定入力電圧と出力負荷条件内で± 4%の出力電圧許容誤差、および± 10%の発振器周波数許容誤差 が保証されています。また外部シャットダウン機能を内蔵しており、50µA ( 代表値) のスタンバイ電流を実現しています。また、異常 条件でも完全に保護動作の保証される熱暴走保護機能( サーマル・シャットダウン)とサイクルごとの電流制限回路も内蔵 しています。

LM2575 シリーズは、降圧型( バック) スイッチング・レギュレータのアクティブ機能のすべてを内蔵したモノリシック集積回路で、 1A の負荷を駆動でき、優れたラインおよびロード・レギュレーション能力をもっています。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V、 15V の固定出力電圧、および可変出力電圧タイプがあります。外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータは使 い易く、内部で周波数補償され、固定周波数発振器を内蔵しています。

LM2575 シリーズは、通常の3 端子リニア・レギュレータに代わる高効率レギュレータです。その高効率によって、ヒートシンクのサ イズを大幅に減らすことができ、ほとんどの場合ヒートシンクを必要としません。

標準インダクタは、メーカー数社から発売されており、LM2575 シリーズを使用するにあたって最も適当と思われるものを購入するこ とができます。そのため、スイッチング電源の設計が大幅に簡略化されています。

その他の特長としては、規定入力電圧と出力負荷条件内で± 4%の出力電圧許容誤差、および± 10%の発振器周波数許容誤差 が保証されています。また外部シャットダウン機能を内蔵しており、50µA ( 代表値) のスタンバイ電流を実現しています。また、異常 条件でも完全に保護動作の保証される熱暴走保護機能( サーマル・シャットダウン)とサイクルごとの電流制限回路も内蔵 しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1575/LM2575/LM2575HV SIMPLE SWITCHER® 1A 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2007年 4月 26日
アプリケーション・ノート Switching regulator fundamentals (Rev. C) PDF | HTML 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 24 Ultra Librarian
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian