LM2575HV

アクティブ

SIMPLE SWITCHER、1A 降圧型電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36510 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ Higher Fsw, better efficiency, lower EMI and lower IQ.
TPSM5601R5 アクティブ 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 6V 出力、1.5A 降圧モジュール、5mm x 5.5mm x 4mm QFN に封止 Simplified design, smaller and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM5601R5H アクティブ Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー・モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 42 Switching frequency (max) (kHz) 63 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 10000 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 42 Switching frequency (max) (kHz) 63 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 10000 Duty cycle (max) (%) 98
PDIP (NBG) 16 189.051819 mm² 21.7551 x 8.69 SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3 TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 3.3V、5V、12V、15V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.23V ~ 37V(HV バージョンは
    57V) の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷条件に対して最
    大± 4%の出力誤差
  • 出力電流1A 保証
  • 広入力電圧範囲、40V、HV バージョンでは最大60V
  • 4 個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • TTLレベルのシャットダウン機能
  • 低消費スタンバイモード
  • 高効率
  • 入手が容易な標準インダクタ
  • 熱暴走保護および電流制限保護回路内蔵
  • 3.3V、5V、12V、15V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.23V ~ 37V(HV バージョンは
    57V) の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷条件に対して最
    大± 4%の出力誤差
  • 出力電流1A 保証
  • 広入力電圧範囲、40V、HV バージョンでは最大60V
  • 4 個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • TTLレベルのシャットダウン機能
  • 低消費スタンバイモード
  • 高効率
  • 入手が容易な標準インダクタ
  • 熱暴走保護および電流制限保護回路内蔵

LM2575 シリーズは、降圧型( バック) スイッチング・レギュレータのアクティブ機能のすべてを内蔵したモノリシック集積回路で、 1A の負荷を駆動でき、優れたラインおよびロード・レギュレーション能力をもっています。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V、 15V の固定出力電圧、および可変出力電圧タイプがあります。外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータは使 い易く、内部で周波数補償され、固定周波数発振器を内蔵しています。

LM2575 シリーズは、通常の3 端子リニア・レギュレータに代わる高効率レギュレータです。その高効率によって、ヒートシンクのサ イズを大幅に減らすことができ、ほとんどの場合ヒートシンクを必要としません。

標準インダクタは、メーカー数社から発売されており、LM2575 シリーズを使用するにあたって最も適当と思われるものを購入するこ とができます。そのため、スイッチング電源の設計が大幅に簡略化されています。

その他の特長としては、規定入力電圧と出力負荷条件内で± 4%の出力電圧許容誤差、および± 10%の発振器周波数許容誤差 が保証されています。また外部シャットダウン機能を内蔵しており、50µA ( 代表値) のスタンバイ電流を実現しています。また、異常 条件でも完全に保護動作の保証される熱暴走保護機能( サーマル・シャットダウン)とサイクルごとの電流制限回路も内蔵 しています。

LM2575 シリーズは、降圧型( バック) スイッチング・レギュレータのアクティブ機能のすべてを内蔵したモノリシック集積回路で、 1A の負荷を駆動でき、優れたラインおよびロード・レギュレーション能力をもっています。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V、 15V の固定出力電圧、および可変出力電圧タイプがあります。外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータは使 い易く、内部で周波数補償され、固定周波数発振器を内蔵しています。

LM2575 シリーズは、通常の3 端子リニア・レギュレータに代わる高効率レギュレータです。その高効率によって、ヒートシンクのサ イズを大幅に減らすことができ、ほとんどの場合ヒートシンクを必要としません。

標準インダクタは、メーカー数社から発売されており、LM2575 シリーズを使用するにあたって最も適当と思われるものを購入するこ とができます。そのため、スイッチング電源の設計が大幅に簡略化されています。

その他の特長としては、規定入力電圧と出力負荷条件内で± 4%の出力電圧許容誤差、および± 10%の発振器周波数許容誤差 が保証されています。また外部シャットダウン機能を内蔵しており、50µA ( 代表値) のスタンバイ電流を実現しています。また、異常 条件でも完全に保護動作の保証される熱暴走保護機能( サーマル・シャットダウン)とサイクルごとの電流制限回路も内蔵 しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1575/LM2575/LM2575HV SIMPLE SWITCHER® 1A 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2007年 4月 26日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Switching regulator fundamentals (Rev. C) PDF | HTML 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2575HV PSpice Transient Model

SNVMB26.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2575HV Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB25.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NBG) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 24 Ultra Librarian
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ