ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2590HV

アクティブ

各種機能搭載、SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ、150kHz、1A、降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36510 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ Higher Fsw, better efficiency, lower EMI and lower IQ.
TPSM5601R5H アクティブ Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー・モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 110 Switching frequency (max) (kHz) 173 Features Over Current Protection, Power good Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 110 Switching frequency (max) (kHz) 173 Features Over Current Protection, Power good Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 100
TO-220 (NDZ) 7 82.6008 mm² 10.16 x 8.13 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24
  • 3.3V、5V、および可変出力のバージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲1.2V~57V、入力と負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 7ピンのTO-220およびTO-263 (表面実装)パッケージで供給
  • 最大60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器
  • シャットダウンおよびソフトスタート
  • レギュレーション範囲外エラー・フラグ
  • エラー・フラグ遅延
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンカードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3.3V、5V、および可変出力のバージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲1.2V~57V、入力と負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 7ピンのTO-220およびTO-263 (表面実装)パッケージで供給
  • 最大60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器
  • シャットダウンおよびソフトスタート
  • レギュレーション範囲外エラー・フラグ
  • エラー・フラグ遅延
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンカードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

この LM2590HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2591HVと類似ですが、監視機能や制御機能が追加されています。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、使いやすく、内部的な周波数補正、ラインおよび負荷仕様の強化、固定周波数発振器、シャットダウン/ソフトスタート、出力エラー・フラグ、フラグ遅延の機能を備えています。

LM2590HVは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータと比較して、サイズの小さいフィルタ部品を使用できます。標準的な7ピンのTO-220パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、7ピンのTO-263表面実装パッケージでも供給されます。

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を備え、スタンバイ電流は標準値で90µAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段階の電流制限回路が搭載されており、フォルト状況では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

この LM2590HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2591HVと類似ですが、監視機能や制御機能が追加されています。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、使いやすく、内部的な周波数補正、ラインおよび負荷仕様の強化、固定周波数発振器、シャットダウン/ソフトスタート、出力エラー・フラグ、フラグ遅延の機能を備えています。

LM2590HVは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータと比較して、サイズの小さいフィルタ部品を使用できます。標準的な7ピンのTO-220パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、7ピンのTO-263表面実装パッケージでも供給されます。

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を備え、スタンバイ電流は標準値で90µAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段階の電流制限回路が搭載されており、フォルト状況では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2590HV SIMPLE SWITCHER®電力コンバータ、150kHz 1A降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2590HV-ADJ PSpice Transient Model

SNVMAK1.ZIP (104 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2590HV-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAK2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDZ) 7 Ultra Librarian
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ