ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM2591HV

アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、150kHz 1A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36510 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ Newer device with higher Fsw, better efficiency, lower EMI and lower IQ.
TPSM5601R5H アクティブ Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 100
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 3.3V、5V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲は1.2V~57V、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 5ピンのパッケージで提供
  • 60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器を内蔵
  • オン/オフ制御
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護回路内蔵

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ
  • オンボードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3.3V、5V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲は1.2V~57V、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 5ピンのパッケージで提供
  • 60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器を内蔵
  • オン/オフ制御
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護回路内蔵

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ
  • オンボードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2591HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5Vの固定出力電圧と、可変出力電圧バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2590HVと似ていますが、一部の監視および制御機能が省略されています。

これらのレギュレータは、必要な外部部品の数が最小限で済み、簡単に使用でき、内部周波数補償、改善されたラインおよび負荷仕様、固定周波数発振器を備えています。

LM2591HVシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な5ピンのパッケージで、いくつかの異なるリード曲げオプションで提供されるほか、5ピンの表面実装パッケージでも提供されます。

All trademarks are the property of their respective owners.

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、許容誤差が出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流は標準値で90μAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段の電流制限回路が搭載されており、異常条件では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

LM2591HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5Vの固定出力電圧と、可変出力電圧バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2590HVと似ていますが、一部の監視および制御機能が省略されています。

これらのレギュレータは、必要な外部部品の数が最小限で済み、簡単に使用でき、内部周波数補償、改善されたラインおよび負荷仕様、固定周波数発振器を備えています。

LM2591HVシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な5ピンのパッケージで、いくつかの異なるリード曲げオプションで提供されるほか、5ピンの表面実装パッケージでも提供されます。

All trademarks are the property of their respective owners.

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、許容誤差が出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流は標準値で90μAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段の電流制限回路が搭載されており、異常条件では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2591HV SIMPLE SWITCHER電力コンバータ 150kHz、1A降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 8月 10日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2591HV-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAK6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2591HV-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVMAK7A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian