ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA、低部品点数の降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36506 アクティブ 4μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.6A、超小型、同期整流降圧コンバータ Next-generation converter with smaller package size, greater efficiency, and lower quiescent current.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Next-generation with spread spectrum and frequency synchronization.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.2Vから最大37V(HVバージョンは57V)の出力電圧範囲で、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • 8ピン表面実装パッケージおよび8ピンPDIPパッケージで供給
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 最大60Vの入力電圧範囲
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 150kHz固定周波数の内部オシレータ
  • TTLシャットダウン機能
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値85μA
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンボード・スイッチング・レギュレータ
  • 反転型コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3.3V、5V、12V、および可変出力バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.2Vから最大37V(HVバージョンは57V)の出力電圧範囲で、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • 8ピン表面実装パッケージおよび8ピンPDIPパッケージで供給
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 最大60Vの入力電圧範囲
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 150kHz固定周波数の内部オシレータ
  • TTLシャットダウン機能
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値85μA
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンボード・スイッチング・レギュレータ
  • 反転型コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2594xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあり、8ピンPDIPと8ピン表面実装SOICパッケージで供給されます。

必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、内部的な周波数補償、固定周波数のオシレータが搭載され、ラインおよび負荷のレギュレーション仕様が強化されています。

LM2594xxシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみが必要なヒートシンクになります。

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2594xxシリーズでの使用に最適な標準インダクタ(スルーホールと表面実装タイプのいずれも)をいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、オシレータ周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を内蔵しており、スタンバイ電流は標準値で85μAです。自己保護機能として、出力スイッチのための2段階周波数低下電流制限回路と、異常時でも完全に保護動作が保証される過熱シャットダウン機能を備えています。

LM2594HVは、必要な入力電圧が60Vまでのアプリケーションに対応しています。

LM2594xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあり、8ピンPDIPと8ピン表面実装SOICパッケージで供給されます。

必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、内部的な周波数補償、固定周波数のオシレータが搭載され、ラインおよび負荷のレギュレーション仕様が強化されています。

LM2594xxシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみが必要なヒートシンクになります。

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2594xxシリーズでの使用に最適な標準インダクタ(スルーホールと表面実装タイプのいずれも)をいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、オシレータ周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を内蔵しており、スタンバイ電流は標準値で85μAです。自己保護機能として、出力スイッチのための2段階周波数低下電流制限回路と、異常時でも完全に保護動作が保証される過熱シャットダウン機能を備えています。

LM2594HVは、必要な入力電圧が60Vまでのアプリケーションに対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2594、LM2594HV SIMPLE SWITCHER®電力コンバータ、150kHz 0.5A降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 6月 28日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2594-ADJ PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMA69A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2594-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMA68A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian