ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 40V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51430 アクティブ 40μA 静止電流 (IQ) の SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ Next-generation with lower IQ.
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Next-generation with spread spectrum and frequency synchronization.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン
  • 可変バージョンの出力電圧範囲は 1.2V~37V、ラインと負荷の全条件で ±4% の公差
  • TO-220 および TO-263 パッケージで供給
  • 3A の出力負荷電流
  • 最大 40V の入力電圧範囲
  • 必要な外付け部品はわずか 4 個
  • 優れたラインおよび負荷レギュレーション仕様
  • 150kHz 固定周波数の内部発振器
  • TTL シャットダウン機能
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、I Q の標準値 80µA
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタを使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH Power Designer により、LM2596 を使用するカスタム設計を作成
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン
  • 可変バージョンの出力電圧範囲は 1.2V~37V、ラインと負荷の全条件で ±4% の公差
  • TO-220 および TO-263 パッケージで供給
  • 3A の出力負荷電流
  • 最大 40V の入力電圧範囲
  • 必要な外付け部品はわずか 4 個
  • 優れたラインおよび負荷レギュレーション仕様
  • 150kHz 固定周波数の内部発振器
  • TTL シャットダウン機能
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、I Q の標準値 80µA
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタを使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH Power Designer により、LM2596 を使用するカスタム設計を作成

LM2596 シリーズのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシック IC で、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 3A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

これらのレギュレータは、必要な外部コンポーネントの数が最小限で、簡単に使用でき、内部的な周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。

LM2596 シリーズは 150kHz のスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な 5 ピンの TO-220 パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、5 ピンの TO-263 表面実装パッケージでも供給されます。

LM2596 シリーズでの使用に最適化された標準インダクタを、いくつかのメーカーから入手できます。この特長により、スイッチ・モード電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について ±4%、発振器の周波数について ±15% の公差が保証されています。外部シャットダウン機能を内蔵しており、スタンバイ電流は標準値で 80µA です。自己保護機能として、出力スイッチのための 2 段階周波数低下電流制限回路と、フォルト時でも完全に保護動作が保証される過熱シャットダウン機能を備えています。

LM2596 シリーズのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシック IC で、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 3A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

これらのレギュレータは、必要な外部コンポーネントの数が最小限で、簡単に使用でき、内部的な周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。

LM2596 シリーズは 150kHz のスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な 5 ピンの TO-220 パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、5 ピンの TO-263 表面実装パッケージでも供給されます。

LM2596 シリーズでの使用に最適化された標準インダクタを、いくつかのメーカーから入手できます。この特長により、スイッチ・モード電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について ±4%、発振器の周波数について ±15% の公差が保証されています。外部シャットダウン機能を内蔵しており、スタンバイ電流は標準値で 80µA です。自己保護機能として、出力スイッチのための 2 段階周波数低下電流制限回路と、フォルト時でも完全に保護動作が保証される過熱シャットダウン機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2596 SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、150kHz 3A 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1082 Adjust or Synchronize LM2586/88 Switching Frequency (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2596S-ADJEVM — LM2596 降圧コンバータの評価基板

LM2596S-ADJEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LM2596 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、7V ~ 40V の入力で動作し、5V の出力で 3A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2596 5P0 PSpice Transient Model

SNVMA61.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2596 5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA62.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2596_12P0 PSpice Transient Model

SNVMA64.ZIP (70 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2596_12P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA63.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2596_3P3 PSpice Transient Model

SNVMA66.ZIP (77 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2596_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA65.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian