パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2621 の特徴
- 小型Mini SO-8 パッケージ( 標準8ピンSO パッケージの1/2 の底面積)
- パッケージの高さは1.09mm
- 最高2MHz のスイッチング周波数
- 1.2V ~ 14V の入力電圧
- 1.24V ~ 14V の可変出力電圧
- 最大1A の負荷電流
- 0.17 ΩのMOSFET 内蔵
- 最高90%のレギュレータ効率
- 80µA (Typ 値) の動作電流
- シャットダウン時の消費電流は2.5µA 未満
LM2621 に関する概要
LM2621 は、バッテリ駆動システムおよび低入力電圧システム向けの高効率、昇圧型DC-DC スイッチング・レギュレータです。 1.2V から14V までの入力電圧に対応し、安定化された出力電圧へ変換します。出力電圧の設定範囲は、1.24V から14Vまで です。LM2621 は、0.17Ω のN チャネルMOSFET パワー・スイッチを内蔵しています。LM2621 を使用すると、最大90%の効 率が得られます。
LM2621 はスイッチング周波数が高い( 最高2MHzまで設定可能)ので、小型の表面実装用インダクタおよびコンデンサを使用できま す。独自の、固定デューティ・サイクルのゲーテッド・オシレータ回路を採用しているため、広範囲の負荷で非常に高い効率を実現し ています。また、BiCMOSプロセス技術により、消費電流は80µAまで低減しています。シャットダウン・モードでは、消費電流は2.5µA 未満になります。
LM2621 は、Mini SO-8 パッケージで提供されます。このパッケージが占めるボード面積は標準の8ピンSOパッケージの1/2 であり、 高さはわずか1.09mmしかありません。