ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

SIMPLE SWITCHER® 6.5V ~ 40V、1A、低部品点数の降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43610 アクティブ 3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Next generation converter with ultra-low IQ in a small QFN package.
LMR54410 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、80µA 静止電流、同期整流パワーコンバータ Newer converter with better feature set
LMZM23601 アクティブ 3.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール Small solution size module
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM33615 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 95
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NHN) 16 25 mm² 5 x 5
  • 最大96%の効率
  • 8ピンのSOICおよびPDIPパッケージで利用可能
  • 必要な外付け部品は5つだけ
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン
  • 可変出力バージョンの電圧範囲: 1.21V~37V
  • ラインおよび負荷条件の全域において±1.5%の最大出力電圧許容範囲
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 8V~40V
  • 260kHz固定周波数の自己発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • ソフトスタートおよび周波数同期
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • 単純な高効率(90%超)の降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大96%の効率
  • 8ピンのSOICおよびPDIPパッケージで利用可能
  • 必要な外付け部品は5つだけ
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン
  • 可変出力バージョンの電圧範囲: 1.21V~37V
  • ラインおよび負荷条件の全域において±1.5%の最大出力電圧許容範囲
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 8V~40V
  • 260kHz固定周波数の自己発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • ソフトスタートおよび周波数同期
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • 単純な高効率(90%超)の降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2672シリーズのレギュレータは、LMDMOSプロセスで構築された、モノリシックな統合されたDC/DCコンバータです。これらのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1Aの負荷電流を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償、固定周波数発振器、外部シャットダウン、ソフトスタート、周波数同期が内蔵されています。

LM2672シリーズは260kHzのスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため(90%超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2672シリーズのレギュレータは、LMDMOSプロセスで構築された、モノリシックな統合されたDC/DCコンバータです。これらのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1Aの負荷電流を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償、固定周波数発振器、外部シャットダウン、ソフトスタート、周波数同期が内蔵されています。

LM2672シリーズは260kHzのスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため(90%超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2672 SIMPLE SWITCHER®電力コンバータ、高効率の1A降圧型電圧レギュレータ(追加機能付き) データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM267x(SIMPLE SWITCHER)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NHN) 16 Ultra Librarian