ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

SIMPLE SWITCHER®、40V、500mA、低部品点数の降圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR54406 アクティブ 80μA の静止電流 (IQ)、4V ~ 36V 入力、0.6A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ Next-generation converter with lower IQ and improved feature set.
LMZM23600 アクティブ 3.8 × 3mm パッケージ封止、36V、0.5A 降圧 DC/DC パワー モジュール Small solution size module
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6.5 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6.5 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 95
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NHN) 16 25 mm² 5 x 5
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 最大効率 96%
  • 8 ピンの SOIC、PDIP、および 16 ピンの WSON パッケージで供給
  • 単純で設計が簡単
  • 必要な外付け部品はわずか 5 個
  • 容易に入手可能な標準インダクタを使用
  • 3V、5V、12V および可変出力バージョン
  • 1.21V~37V の可変バージョンの出力電圧範囲
  • ラインおよび負荷条件の全域において ±1.5% の最大出力電圧許容範囲
  • 出力負荷電流 500mA を保証
  • 0.25Ω DMOS 出力スイッチ
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz 固定周波数の内部発振器
  • TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2674 を使用するカスタム設計を作成
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 最大効率 96%
  • 8 ピンの SOIC、PDIP、および 16 ピンの WSON パッケージで供給
  • 単純で設計が簡単
  • 必要な外付け部品はわずか 5 個
  • 容易に入手可能な標準インダクタを使用
  • 3V、5V、12V および可変出力バージョン
  • 1.21V~37V の可変バージョンの出力電圧範囲
  • ラインおよび負荷条件の全域において ±1.5% の最大出力電圧許容範囲
  • 出力負荷電流 500mA を保証
  • 0.25Ω DMOS 出力スイッチ
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz 固定周波数の内部発振器
  • TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2674 を使用するカスタム設計を作成

LM2674 シリーズのレギュレータは、LMDMOS プロセスで構築されたモノリシック IC です。これらのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 500mA の負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。

LM2674 シリーズは 260kHz のスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため (90% 超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2674 とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進 IC を使用するスイッチ・モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ・モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。

LM2674 シリーズのレギュレータは、LMDMOS プロセスで構築されたモノリシック IC です。これらのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 500mA の負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。

LM2674 シリーズは 260kHz のスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため (90% 超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2674 とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進 IC を使用するスイッチ・モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ・モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS560430 アクティブ 高効率スリープ モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ Next-generation 36-V, 600-mA buck regulator with high-efficiency sleep mode.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2674 SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、高効率、500mA、降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 7月 28日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM267x(SIMPLE SWITCHER)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NHN) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ