ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

SIMPLE SWITCHER® 6.5V ~ 40V、1A、低部品点数の降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43610 アクティブ 3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ New converter with low IQ and smaller size
LMR54410 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、80µA 静止電流、同期整流パワーコンバータ Newer converter with better feature set
LMZM23601 アクティブ 3.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール Small solution size module
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM33615 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 95
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NHN) 16 25 mm² 5 x 5
  • 最大効率:96%
  • 8 ピンの SOIC、PDIP、および 16 ピンの WSON パッケージで供給
  • 必要な外付け部品はわずか 5 個
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力バージョン
  • 調整可能な出力電圧範囲:1.21V ~ 37V
  • ラインおよび負荷条件の全域において ±1.5% の最大出力電圧許容範囲
  • 1A の出力負荷電流を保証
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz の固定周波数内蔵発振器
  • TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ モード
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2675 を使用するカスタム設計を作成
  • 最大効率:96%
  • 8 ピンの SOIC、PDIP、および 16 ピンの WSON パッケージで供給
  • 必要な外付け部品はわずか 5 個
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力バージョン
  • 調整可能な出力電圧範囲:1.21V ~ 37V
  • ラインおよび負荷条件の全域において ±1.5% の最大出力電圧許容範囲
  • 1A の出力負荷電流を保証
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz の固定周波数内蔵発振器
  • TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ モード
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2675 を使用するカスタム設計を作成

LM2675 シリーズのレギュレータは、LMDMOS プロセスで構築されたモノリシック集積 DC-DC コンバータ回路です。これらのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。

最小限の外付け部品しか必要としないこれらのレギュレータは使いやすく、特許取得済みの内部周波数補償と固定周波数発振器を備えています。

LM2675 シリーズは 260kHz のスイッチング周波数で動作するため、低周波数スイッチング レギュレータで必要とされるフィルタ部品よりも小型化が可能です。非常に効率が高いため (90% 超)、プリント回路基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2675 とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進 IC を使用するスイッチ モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。

その他の特長として、指定された入力電圧および出力負荷の条件において出力電圧の許容誤差が ±1.5%、発振器の周波数の許容誤差が ±10% であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備え、通常 50µA のスタンバイ電流を特徴とします。出力スイッチには電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル シャットダウンが含まれています。

LM2675 シリーズのレギュレータは、LMDMOS プロセスで構築されたモノリシック集積 DC-DC コンバータ回路です。これらのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。

最小限の外付け部品しか必要としないこれらのレギュレータは使いやすく、特許取得済みの内部周波数補償と固定周波数発振器を備えています。

LM2675 シリーズは 260kHz のスイッチング周波数で動作するため、低周波数スイッチング レギュレータで必要とされるフィルタ部品よりも小型化が可能です。非常に効率が高いため (90% 超)、プリント回路基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2675 とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進 IC を使用するスイッチ モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。

その他の特長として、指定された入力電圧および出力負荷の条件において出力電圧の許容誤差が ±1.5%、発振器の周波数の許容誤差が ±10% であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備え、通常 50µA のスタンバイ電流を特徴とします。出力スイッチには電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル シャットダウンが含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2675 SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、高効率 、1A、降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 8月 19日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM2675 5.0EVAL 1A Step-Down High-Efficiency SIMPLE SWITCHER Eval Brd (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM267x(SIMPLE SWITCHER)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2675-5.0EVAL — SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ、高効率 1A 降圧レギュレータ

Amp Step-Down High-Efficency SIMPLE SWITCHER Evaluation Board.

The LM2675 SIMPLE SWITCHER step-down regulator provides all the active functions for a step-down regulator capable of driving a 1A load. Switching frequency is internally set to 260 kHz, allowing smaller-sized filter components than (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2675-ADJ PSpice Transient Model

SNVM533.ZIP (226 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2675-ADJ TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVMAT3.TSC (776 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2675-ADJ TINA-TI Startup Reference Design

SNVMAT4.TSC (782 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2675-ADJ TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAT5.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2675-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM876.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NHN) 16 Ultra Librarian