ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

SIMPLE SWITCHER®、8V ~ 40V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430 アクティブ 1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ New converter with low IQ and smaller size
LMR51430 アクティブ 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ New converter in SOT-23 package
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TLVM13660 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー・モジュール Newer Module version with better performance

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 4200 Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 4200 Duty cycle (max) (%) 91
TO-220 (NDZ) 7 82.6008 mm² 10.16 x 8.13 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VSON (NHM) 14 30 mm² 6 x 5

LM2676 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 3A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗の DMOS パワー・スイッチを使用して、高い効率 (90% 超) を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと、可変出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。高い固定周波数の発振器 (260kHz) により、物理的なサイズが小さい部品を使用できます。LM2676 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。

また、LM2676 シリーズは、サーマル・シャットダウン、電流制限、オン / オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧の定格許容率は ±2% が保証されています。クロック周波数は ±11% の許容率内に制御されます。

LM2676 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 3A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗の DMOS パワー・スイッチを使用して、高い効率 (90% 超) を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと、可変出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。高い固定周波数の発振器 (260kHz) により、物理的なサイズが小さい部品を使用できます。LM2676 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。

また、LM2676 シリーズは、サーマル・シャットダウン、電流制限、オン / オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧の定格許容率は ±2% が保証されています。クロック周波数は ±11% の許容率内に制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2676 SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、高効率、3A、降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 5月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM267x(SIMPLE SWITCHER)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2676S-ADJEVM — LM2676 降圧コンバータの評価モジュール

The LM2676S-ADJEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM2596 step-down converter. The EVM operates from an 8V to 40V input and provides a 5V output at 3A.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDZ) 7 Ultra Librarian
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian
VSON (NHM) 14 Ultra Librarian