ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

高効率、8V ~ 40V、5A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51450 アクティブ 36V、5A、同期整流降圧コンバータ Next-generation synchronous buck converter in ultra-small WSON package.
TLVM13660 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0042 Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0042 Duty cycle (max) (%) 91
TO-220 (NDZ) 7 82.6008 mm² 10.16 x 8.13 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VSON (NHM) 14 30 mm² 6 x 5
  • 最大効率:92%
  • 既製品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
  • 120mΩ DMOS 出力スイッチ
  • 3.3V、5V、12V の固定出力および調整可能 (1.2V ~ 37V) バージョン
  • スイッチ OFF 時の待機電流は 50µA
  • 入力電圧および負荷の全条件範囲に対して最大 ±2% までの出力耐圧
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz の固定周波数内蔵発振器
  • 動作時接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • WEBENCH Power Designer により、LM2678 を使用するカスタム設計を作成
  • 最大効率:92%
  • 既製品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
  • 120mΩ DMOS 出力スイッチ
  • 3.3V、5V、12V の固定出力および調整可能 (1.2V ~ 37V) バージョン
  • スイッチ OFF 時の待機電流は 50µA
  • 入力電圧および負荷の全条件範囲に対して最大 ±2% までの出力耐圧
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz の固定周波数内蔵発振器
  • 動作時接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • WEBENCH Power Designer により、LM2678 を使用するカスタム設計を作成

LM2678 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 5A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと、可変出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。高い固定周波数の発振器 (260kHz) により、物理的なサイズが小さい部品を使用できます。LM2678 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。

また、LM2678 シリーズは、サーマル シャットダウン、電流制限、オン / オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧の定格許容率は ±2% に規定されています。クロック周波数は ±11% の許容率内に制御されます。

LM2678 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 5A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと、可変出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。高い固定周波数の発振器 (260kHz) により、物理的なサイズが小さい部品を使用できます。LM2678 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。

また、LM2678 シリーズは、サーマル シャットダウン、電流制限、オン / オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧の定格許容率は ±2% に規定されています。クロック周波数は ±11% の許容率内に制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2678 SIMPLE SWITCHER 電力コンバータ、高効率、5A、降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 8月 19日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM267x(SIMPLE SWITCHER)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2678 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM879.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2678 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SNVM039A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2678 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM880.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2678 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM038A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDZ) 7 Ultra Librarian
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian
VSON (NHM) 14 Ultra Librarian