データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM2679
- 最大92%の効率
- 標準品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
- 抵抗を使用して、3A~7Aの範囲でピーク電流制限をプログラム可能
- 120mΩのDMOS出力スイッチ
- 3.3V、5V、12Vの固定出力タイプと、可変出力
(1.2V~37V)タイプ - ラインおよび負荷条件の全域において±2%の最大出力許容誤差
- 広い入力電圧範囲: 8V~40V
- 260kHz固定周波数の自己発振器を内蔵
- ソフトスタート機能
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~125℃
アプリケーション
- 設計が簡単で高効率(90%超)の
降圧型スイッチング・レギュレータ - リニア電圧レギュレータ用の効率的なシステム・プリレギュレータ
- バッテリ充電器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2679シリーズのレギュレータはモノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵しており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で5Aまでの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー・スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧タイプと、可変出力電圧タイプがあります。
SIMPLE SWITCHERコンセプトにより、最小限の外付け部品で完全な設計を作成できます。高い固定周波数の
発振器(260kHz)により、物理的に小さい部品を使用できます。LM2679で使用する標準インダクタは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。
他の特長として、ソフトスタート・タイミング・コンデンサを使用してレギュレータの電源を徐々にオンにするため、電源オン時の入力サージ電流が低いことが挙げられます。また、LM2679シリーズにはサーマル・シャットダウン機能が組み込まれており、フォルト状況でデバイスおよび負荷回路を保護するためパワーMOSFETスイッチの電流制限を抵抗によりプログラム可能です。出力電圧の定格許容誤差は±2%です。クロック周波数は±11%の許容誤差内に制御されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM2679-5.0EVAL — SIMPLE SWITCHER 5A 降圧レギュレータ、可変電流制限付
Simple Switcher 5A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (NDZ) | 7 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
VSON (NHM) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点