LM26NV
- 2℃または 10℃ヒステリシスをピンでプログラム可能な内部コンパレータ
- 外付け部品不要
- オープン ドレインまたはプッシュプル デジタル出力、CMOS ロジック レベルをサポート
- 内部温度センサ
- トリップ ポイント設定用の内部電圧リファレンスおよび DAC
- 現在、5 ピンの SOT-23 プラスチック パッケージで供給
- 高い電源ノイズ除去性能
- 主な仕様:
- 電源電圧:2.7V ~ 5.5V
- 電源電流:
- 40µA (最大値)
- 20µA (標準値)
- ヒステリシス温度:2℃または 10℃ (標準値)
LM26NV は高精度の単一デジタル出力、低消費電力のサーモスタットで、内部リファレンス、DAC、温度センサ、コンパレータで構成されています。ファクトリ プログラミングを利用することで、異なるトリップ ポイントやデジタル出力機能を持った製品を製造することが可能になります。トリップ・ポイント (TOS) は工場出荷時に、−55℃から +110℃の範囲の任意の温度に 1℃刻みでプリセットできます。LM26NV には、1 つのデジタル出力 (OS/OS/US/US) と 1 つのデジタル入力 (HYST) があります。デジタル出力段は、オープン ドレインまたはプッシュプルのいずれかにプリセットできます。また、工場出荷時にアクティブ High または Low にプログラムできます。デジタル出力は、工場出荷時に、過熱シャットダウン イベント (OS または OS) あるいは低温シャットダウン イベント (US または US) を示すようにプログラムできます。過熱シャットダウン (OS) にプリセットされている場合、Low になるとダイ温度が内部でプリセットされた TOS を超えていることを示し、温度が (TOS-THYST) を下回ると High になります。同様に、低温シャットダウン (US) として事前にプログラムされている場合、High になると温度が TUS を下回ったことを示し、温度が (TUS+THYST) を上回ると Low になります。標準ヒステリシス THYSTは 2℃または 10℃に設定でき、HYST ピンの状態によって制御されます。
利用可能なパーツの詳細については、注文情報をご覧ください。その他のパーツ オプションの最小注文数については、テキサス・インスツルメンツの販売代理店または営業担当者にお問い合わせください。LM26NV は現在 5 リードの SOT-23 パッケージで供給されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM26NV SOT-23、±3℃の高精度、出荷時プリセット サーモスタット (VTEMP 出力のない LM26) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点