LM2724A
- Shoot-Through Protection
- Input Under-Voltage-Lock-Out
- 3A Peak Driving Current
- 195µA Quiescent Current
- 28V Input Voltage in Buck Configuration
- SOIC-8 and WSON Packages
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2724A is a dual N-channel MOSFET driver which can drive both the top and bottom MOSFETs in a push-pull structure simultaneously. The LM2724A takes a logic input and splits it into two complimentary signals with a typical 20ns dead time in between. The built-in cross-conduction protection circuitry prevents the top and bottom MOSFETs from turning on simultaneously. With a bias voltage of 5V, the peak sourcing and sinking current for each driver of the LM2724A is about 3A. Input UVLO (Under-Voltage-Lock-Out) ensures that all the driver outputs stay low until the supply rail exceeds the power-on threshold during system power on, or after the supply rail drops below power-on threshold by a specified hysteresis during system power down. The cross-conduction protection circuitry detects both driver outputs and will not turn on a driver until the other driver output is low. The top gate voltage needed by the top MOSFET is obtained through an external boot-strap structure. When not switching, the LM2724A only draws up to 195µA from the 5V rail. The synchronization operation of the bottom MOSFET can be disabled by pulling the SYNC pin to ground.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2724A High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver データシート (Rev. C) | 2013年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点