ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM27313

アクティブ

30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、1.6MHz 昇圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV61047 アクティブ SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ Wider input voltage and higher efficiency.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 1.25 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 88
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 1.25 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 88
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 30V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz
  • RDS(ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大800mA
  • 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償
  • 30V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz
  • RDS(ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大800mA
  • 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償

LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。

内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。

内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM27313-Q1 アクティブ 30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、AEC-Q100 認定済み、1.6MHz 昇圧コンバータ 28-V Output voltage boost converter with power diode and isolation switch.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV61046A アクティブ 出力電圧28V、パワー ダイオード/絶縁スイッチ内蔵、昇圧コンバータ AEC-Q100 qualified for automotive applications.
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27313/LM27313Q SOT-23 パッケージ、30V FET スイッチ内蔵1.6MHz 昇圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 7月 28日
アプリケーション・ノート Extend the Output Voltage Range With a Coupling Inductor 2019年 9月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM27313 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM881.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM27313 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM670A.ZIP (104 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian