ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM27342

アクティブ

周波数同期機能搭載、2A - 広い入力範囲、降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and wider VIN in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light-load efficiency Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0024 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light-load efficiency Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0024 Duty cycle (max) (%) 93
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 省スペースの3mm×3mm 10ピンWSONおよびMSOP-PowerPADパッケージ
  • 広い入力電圧範囲: 3V~20V
  • 広い出力電圧範囲: 1V~18V
  • LM27341は最大1.5Aの出力電流を供給
  • LM27342は最大2Aの出力電流を供給
  • 高いスイッチング周波数: 2MHz
  • 周波数同期:
    1MHz < fSW < 2.35MHz
  • 内部的なブートストラップ電源付きの150mΩ NMOSスイッチ
  • シャットダウン電流: 70nA
  • 精度1%の内部基準電圧
  • ピーク電流モード、PWM動作
  • サーマル・シャットダウン
  • LM27341-Q1およびLM27342-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載グレードのフローで製造

アプリケーション

  • 12VからVcoreへの局所的な降圧型コンバータ
  • 無線用電源
  • HDDのコア電源
  • セットトップ・ボックス
  • 車載
  • USB電力駆動のデバイス
  • DSLモデム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 省スペースの3mm×3mm 10ピンWSONおよびMSOP-PowerPADパッケージ
  • 広い入力電圧範囲: 3V~20V
  • 広い出力電圧範囲: 1V~18V
  • LM27341は最大1.5Aの出力電流を供給
  • LM27342は最大2Aの出力電流を供給
  • 高いスイッチング周波数: 2MHz
  • 周波数同期:
    1MHz < fSW < 2.35MHz
  • 内部的なブートストラップ電源付きの150mΩ NMOSスイッチ
  • シャットダウン電流: 70nA
  • 精度1%の内部基準電圧
  • ピーク電流モード、PWM動作
  • サーマル・シャットダウン
  • LM27341-Q1およびLM27342-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載グレードのフローで製造

アプリケーション

  • 12VからVcoreへの局所的な降圧型コンバータ
  • 無線用電源
  • HDDのコア電源
  • セットトップ・ボックス
  • 車載
  • USB電力駆動のデバイス
  • DSLモデム

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2734xおよびLM2734x-Q1レギュレータは、モノリシックな高周波数のPWM降圧型DC/DCコンバータで、10ピンのWSONと10ピンのMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。局所的なDC/DC変換を高速な過渡応答および正確なレギュレーションとともに、可能な限り小さなPCB面積で実現するために必要な、すべてのアクティブ機能が搭載されています。

LM2734xおよびLM2734x-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。それぞれ1.5Aと2Aの負荷を駆動する能力を持ち、内部の150mΩ NMOSスイッチにより、利用可能な最高の電力密度を実現します。世界最高クラスの制御回路により、オン時間を65nsまで減らすことが可能で、非常に高い周波数での変換をサポートします。スイッチング周波数は内部的に2MHzに設定され、1~2.35MHzの範囲内で同期可能なため、非常に小さな表面実装のコイルとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、90%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能が搭載されており、70nAという非常に低いシャットダウン電流で動作します。LM2734xおよびLM2734x-Q1は、ピーク電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高性能のレギュレーションを実現します。追加機能として、内部的なソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LM2734xおよびLM2734x-Q1レギュレータは、モノリシックな高周波数のPWM降圧型DC/DCコンバータで、10ピンのWSONと10ピンのMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。局所的なDC/DC変換を高速な過渡応答および正確なレギュレーションとともに、可能な限り小さなPCB面積で実現するために必要な、すべてのアクティブ機能が搭載されています。

LM2734xおよびLM2734x-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。それぞれ1.5Aと2Aの負荷を駆動する能力を持ち、内部の150mΩ NMOSスイッチにより、利用可能な最高の電力密度を実現します。世界最高クラスの制御回路により、オン時間を65nsまで減らすことが可能で、非常に高い周波数での変換をサポートします。スイッチング周波数は内部的に2MHzに設定され、1~2.35MHzの範囲内で同期可能なため、非常に小さな表面実装のコイルとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、90%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能が搭載されており、70nAという非常に低いシャットダウン電流で動作します。LM2734xおよびLM2734x-Q1は、ピーク電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高性能のレギュレーションを実現します。追加機能として、内部的なソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM27341 アクティブ 周波数同期機能搭載、1.5A - 広い入力範囲、降圧レギュレータ P2P 1.5 A, non-sync DC/DC.
比較対象デバイスと類似の機能
LM27342-Q1 アクティブ 周波数同期機能搭載、2A - 広い入力範囲、降圧レギュレータ Auto-qualified version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2734x/LM2734x-Q1 2MHz、1.5A/2A、広い入力電圧範囲の降圧型DC/DCレギュレータ、周波数同期機能搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 10月 4日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (jp) 2011年 11月 1日
アプリケーション・ノート Application Note 1197 Selecting Inductors for Buck Converters (jp) 2004年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (jp) 2004年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM27342MYEVAL — LM27342MY(10 ピン eMSOP)2MHz 2A 広入力電圧範囲、降圧レギュレータ評価モジュール、周波数同期機能付

The LM27342 demonstration board is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulator design which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation board provides a 3.3V output with a 2A current capability. The wide input (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM27342 PSpice Transient Model

SNVM222.ZIP (166 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM27342 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAV5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian