5-pin (DBV) package image

LM2735XMFX/NOPB アクティブ

520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2735XMF/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM2735 の特徴

  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
  • 電流モード制御
  • 論理Highのイネーブル・ピン
  • シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
  • 170mΩ NMOSスイッチ
  • ±2%の帰還電圧精度
  • 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
    • 内部ソフトスタート
    • 補償回路内蔵
    • 2つのスイッチング周波数
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
    • 小型の SOT-23、WSON、および MSOP-PowerPAD™パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2735 を使用するカスタム設計を作成

LM2735 に関する概要

LM2735 デバイスは、使いやすく実装効率の高い 2.1A ローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧および SEPIC DC/DC レギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流に外部から制御でき、携帯アプリケーションに最適です。小型のSOT-23、WSON、およびMSOP-PowerPADパッケージにより実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2735XMF/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら