LM2751
- Regulated Output Options: 4.5V, 5.0V
- Output Voltage Regulated Within 3%
- Peak Efficiency Over 90%
- 150mA (4.5V) or 80mA (5.0V) Output Current Capability
- Input Voltage Range: 2.8V to 5.5V
- Low Input and Output Voltage Ripple
- <1µA Typical Shutdown Current
- Small Solution Size - NO INDUCTOR
- Programmable 725kHz, 300kHz, 37kHz, or 9.5kHz Switching Frequencies
- 10-pin SON No-Pullback Package: 3mm × 3mm × 0.8mm
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2751 is a constant frequency switched capacitor charge pump with regulated output voltage options of 4.5V, and 5.0V. Over the input voltage range of 2.8V to 5.5V the LM2751 provides up to 150mA of output current and requires only four low-cost ceramic capacitors.
The LM2751 provides excellent efficiency without the use of an inductor by operating the charge pump in a gain of 3/2 or 2. The proper gain for maintaining regulation is chosen so that efficiency is maximized over the input voltage range.
LM2751 uses constant frequency pre-regulation to minimize conducted noise on the input and provide a predictable switching frequency. The switching frequency is programmable to 725kHz, 300kHz, 37kHz, or 9.5kHz.
LM2751 is available in a 10-pin SON No-Pullback Package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM2751 Regulated 2X, 1.5X Switched Capacitor White LED Driver データシート (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。