パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2853 の特徴
- 3V~5.5Vの入力電圧範囲
- 出力電圧を0.8V~3.3Vの範囲で、100mV刻みに
出荷時にEEPROMで設定 - 最大負荷電流: 3A
- 電圧モード制御
- タイプ3補償を内蔵
- スイッチング周波数: 550kHz
- 低いスタンバイ電流: 12µA
- 40mΩのMOSFETスイッチを内蔵
- 標準の電圧オプション
- 0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.5、3.0、3.3V
- 露出パッドの14リードHTSSOP (PWP)パッケージ
LM2853 に関する概要
LM2853同期整流降圧レギュレータは、550kHzの降圧スイッチング電圧レギュレータで、最大3Aの負荷を駆動でき、ラインおよび負荷レギュレーションが非常に優れています。LM2853は3V~5.5Vの入力電圧を受け付け、出力電圧は0.8V~3.3Vの範囲で、100mV刻みにカスタマイズ可能です(工場出荷時にプログラム)。タイプ3補償を内蔵しているため、少ない部品数でソリューションを構成でき、外付け部品の選択が非常に簡単になります。HTSSOP-14 (PWP)パッケージにより、LM2853の熱性能が強化されています。