データシート
LM2941
- 実装面積が節約できるLLP パッケージを用意
- 出力電圧は5V から20Vまで可変
- 標準ドロップアウト電圧は0.5V (IOUT = 1A)
- 1Aを超える出力電流
- トリミングされた基準電圧
- 逆バッテリ接続保護
- 短絡電流制限回路内蔵
- TTL、CMOSコンパチレベルの ON/OFFスイッチ
LM2941 電圧レギュレータの特長は、全動作温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A の出力電流を供給で きることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧間の差が約3Vを超えると、グラウンド・ピン 電流が低減されます。すなわち、出力電流1A で、入出力電圧差が5V の回路動作電流は、30mA ですが、レギュレータがドロッ プアウト・モード(VIN -VOUT ≤ 3V) のときには、それ以上の回路動作電流が流れます。
LM2941 は一般的なレギュレータの特長である、短絡保護回路とサーマル・シャットダウン機能も備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2941/LM2941C 1A 低ドロップアウト可変レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2011年 6月 8日 | |
その他の技術資料 | Die D/S LM2941 MDE 1A Low Dropout Adjustable Regulator | 2012年 12月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 の評価基板
DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
シミュレーション・モデル
LM2941 TINA-TI Transient Reference Design
SNVM699.ZIP (10 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KC) | 5 | Ultra Librarian |
TO-220 (NDH) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。