データシート
LM2990
- 出力電圧誤差は全温度範囲で±5% 以下
- 1A 以上の出力電流容量
- 0.6V の低ドロップアウト電圧(1A 負荷時
- 低待機時消費電流
- 出力短絡電流制限回路を内蔵
- ヒステリシス特性を持つサーマル・シャットダウン回路を内蔵
- LM2940 シリーズの負電圧バージョン
LM2990 は出力電流1A の負電圧低ドロップ3 端子レギュレータで、出力電圧が 5V、5.2V、12V、15V の4 種類の バージョンがあります。
LM2990 は新しい回路設計技術を使用し、低ドロップアウトおよび低待機時消費電流を実現しています。負荷電流1A でのドロッ プアウト電圧は代表値で0.6V で、全動作温度範囲にわたって最大1V が保証されています。バイアス電源内蔵のユニークな回路 設計により、待機時消費電流の代表値は負荷電流1A 時に、入出力電圧差が3V以上で1mA(Typ)、低ドロップアウト領域(VOUT VIN ≤ 3V) で9mA(Typ) に抑えています。
出力電圧の精度は規定の負荷および全動作温度範囲で±5%です。
LM2990 は短絡保護されており、熱的シャットダウン機能にはヒステリシス特性を持たせ、長期間にわたって過負荷が加えられた時 のデバイスの信頼性を向上させています。LM2990 は3リードのTO-220 パッケージで供給され、&3150; 40 °~+ 125 °の温度範囲 の動作定格を備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM2990 低ドロップアウト負電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2010年 8月 31日 | |
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 | 2007年 3月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-220 (NDE) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。