1MHz 0.75A同期整流降圧型レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33610 アクティブ SOIC-8 パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、3.8V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 94
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
  • 出力電流: 0.75A
  • 0.6V、±2%の基準電圧
  • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサにより安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作による軽負荷時の高効率
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • サーマル・シャットダウン
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により、出力電圧を最低0.6Vまで調整可能
  • 放熱特性の優れたHTSSOP-16パッケージ
  • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
  • 出力電流: 0.75A
  • 0.6V、±2%の基準電圧
  • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサにより安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作による軽負荷時の高効率
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • サーマル・シャットダウン
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により、出力電圧を最低0.6Vまで調整可能
  • 放熱特性の優れたHTSSOP-16パッケージ

LM3103同期整流降圧コンバータには、高効率でコスト効果の高い降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。最小0.6Vの出力電圧で0.75Aの負荷電流を供給できます。Nチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

LM3103は、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能で、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償が必要ないため、高速な負荷過渡応答が得られ、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。保護機能として、VCCの低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブの低電圧誤動作防止が搭載されています。LM3103は、放熱特性の優れたHTSSOP-16パッケージで供給されます。

LM3103同期整流降圧コンバータには、高効率でコスト効果の高い降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。最小0.6Vの出力電圧で0.75Aの負荷電流を供給できます。Nチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

LM3103は、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能で、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償が必要ないため、高速な負荷過渡応答が得られ、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。保護機能として、VCCの低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブの低電圧誤動作防止が搭載されています。LM3103は、放熱特性の優れたHTSSOP-16パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3103 1MHz 0.75A同期整流降圧型レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 4月 20日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
その他の技術資料 LM3100/2/3 入力4.5V-42V 出力1.5A, 2.5A, 0.75A SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
ユーザー・ガイド AN-1678 LM3103 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM3100(1.5A)/02(2.5A)/03(0.75A)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3103EVAL — SIMPLE SWITCHER 1MHz、0.75A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ