16-pin (YFQ) package image

LM3263TME/NOPB アクティブ

MIPI® RF フロント エンド インターフェイス搭載、大電流、降圧 DC/DC コンバータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM3263TME/NOPB.B, LM3263TME/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3263TMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFQ) | 16
動作温度範囲 (℃) -30 to 90
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM3263 の特徴

  • MIPI RFFE Digital Control Interface
  • Operates from a Single Li-Ion Cell: 2.7 V to 5.5 V
  • Dynamically Adjustable Output Voltage: 0.4 V to 3.6 V (Typical) in PFM and PWM Modes
  • High-Efficiency PFM and PWM Modes With Internal Seamless Transition
  • 2.5-A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (Typical) Switching Frequency
  • ACB (Reduces Inductor Requirements and Size)
  • Internal Compensation
  • Current and Thermal Overload Protection
  • Very Small Solution Size: Approximately 9.1 mm2

LM3263 に関する概要

The LM3263 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode multi-band RF power amplifiers (PAs) from a single lithium-ion cell. The LM3263 steps down an input voltage from 2.7 V to 5.5 V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4 V to 3.6 V. The output voltage is externally programmed through the RFFE Digital Control Interface and is set to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

When operating in pulse width modulated (PWM) mode, the LM3263 produces a small and predictable amount of output voltage ripple thus meeting the power and stringent spectral-compliance needs of RF PAs with minimal filtering and minimal excess headroom. When operating in PFM mode, the LM3263 enables the lowest current consumption across PA output power level settings and therefore maximizes system efficiency.

The LM3263 has a unique ctive urrent assist and analog ypass (ACB) feature to minimize inductor size without any loss of output regulation for the entire battery voltage and RF output power range, until dropout. ACB provides a parallel current path, when needed, to limit the maximum inductor current to 1.45 A (typical) while still driving a 2.5-A load. The ACB feature also enables operation with minimal dropout voltage.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3263TMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら