データシート
LM337
- Output Voltage Range Adjustable
From –1.2 V to –37 V - Output Current Capability of 1.5 A Max
- Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
Voltage Change - Output Regulation Typically 0.3%
- Peak Output Current Constant Over Temperature
Range of Regulator - Ripple Rejection Typically 77 dB
- Direct Replacement for Industry-Standard LM237
and LM337
The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール
The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00127 — 保護リレー向け、30W、超広範囲電源のリファレンス デザイン
保護リレー用のこの電源ソリューションは、AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)両方の非常に広い入力レンジに対応しており、さまざまな保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。この電源は、多くの保護リレーで必要とされる業界標準の電圧(±12V と絶縁型の 6.75V)を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーション(< ±3%)も達成しています。このソリューションは、良好な効率(最大 78%)で大きいワット数(30W)を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。
リファレンス・デザイン
TIDA-00227 — 小型フォーム ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス デザイン
小型フォーム ファクタに搭載されたこの 12W 電源ソリューションは保護リレー用であり、AC と DC 両方の非常に広い入力レンジに対応しており、小型ハウジングに収容する必要のあるさまざまなローパワー保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。 この電源は、保護リレーで必要とされる業界標準の複数の電圧を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーションも達成するように設計されています。 このソリューションは、良好な効率で大きいワット数を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。