パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 100 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM337L の特徴
- 可変出力電圧: 最小1.2V
- 100mAの出力電流を保証
- ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
- ロード・レギュレーション: 標準値0.1%
- 温度に対して一定の電流制限
- 多種類の電圧をそろえずに済む
- 標準的な3端子トランジスタ・パッケージ
- 80dBのリップル除去
- 出力の短絡保護
アプリケーション
- 産業用電源
- ファクトリ・オートメーション・システム
- ビル・オートメーション・システム
- PLCシステム
- 計測機器
- IGBTドライブの負のゲート電源
- ネットワーキング
- セットトップ・ボックス
All trademarks are the property of their respective owners.
LM337L に関する概要
LM337Lは可変の3ピン負電圧レギュレータであり、-1.2V ~ -37Vの出力範囲で100mAを供給できます。LM337Lは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。ライン・レギュレーションとロード・レギュレーションのいずれも、標準的な固定レギュレータより優れています。LM337Lは標準の使いやすいTO-92トランジスタ・パッケージに搭載されています。
固定レギュレータよりも高い性能に加えて、完全な過負荷保護を備えています。電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護も内蔵されています。すべての過負荷保護回路は、調整ピンが接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。
通常は、単一の1µF固形タンタル出力コンデンサだけで動作しますが、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れて配置される場合は入力バイパスが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整ピンをバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。
LM337Lは、固定レギュレータの置き換え以外にも、多様な用途に利用できます。レギュレータは状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入力から出力への差分の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。
LM337Lは、単純な可変のスイッチング・レギュレータ、またはプログラム可能な出力レギュレータとして使用でき、さらに調整と出力との間に固定抵抗を接続することで、高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整ピンをグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.2Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。
LM337Lは標準のTO-92トランジスタ・パッケージ、および標準のSO-8表面実装パッケージで供給されます。LM337Lは、-25℃~125℃での動作が規定されています。
0.5Aおよび1.5Aを超える出力電流を必要とするアプリケーションでは、LM137シリーズの方が適切な可能性があります。正電圧を補完するために、LM117およびLM317Lを選択できます。