LM3492
- 昇圧型コンバータ
- LM3492-Q1は車載用グレードの製品で、AEC Q100 Grade 1認定済み
- 非常に広い入力電圧範囲:
4.5V~65V - プログラム可能なソフト・スタート
- ループ補償が不要
- セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサで、可聴ノイズなしに安定
- ほぼ一定のスイッチング周波数、200kHz~1MHzの範囲でプログラム可能
- 電流レギュレータ
- LED駆動電流を50mA~200mAの範囲でプログラム可能
- 1000:1のコントラスト比、3kHzを超える調光周波数、最小LED電流パルス幅300ns
- 2つのLEDストリングを個別に調光可能、
最高65V、合計15W (通常は150mAのLED
×28) - 動的なヘッドルーム制御による効率の最大化
- 過電力保護
- ±3%電流精度
- スーパーバイザ機能
- 高精度のイネーブル
- COMM I/Oピンによる診断とコマンド
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 放熱特性の優れた20ピンHTSSOPパッケージ
LM3492/-Q1は、昇圧型コンバータと2チャネルの電流レギュレータを内蔵した高効率でコスト効果の高いLEDドライバで、個別に調光可能な2つのLEDストリングを、最大電力15W、最大出力電圧65Vで駆動できます。昇圧型コンバータには独自のProjected-On-Time制御手法が採用されており、高速な過渡応答を実現し、補償を必要とせず、スイッチング周波数はほぼ一定で、200kHz~1MHzの範囲にプログラム可能です。アプリケーション回路はセラミック・コンデンサで安定し、調光時に可聴範囲のノイズが発生しません。プログラム可能なピーク電流制限とソフトスタート機能により、スタートアップ時の電流サージが減少し、内蔵の190mΩ、3.9AのNチャネルMOSFETスイッチによりソリューションのサイズを最小にできます。
高速なスルー・レートの電流レギュレータにより、高い周波数で狭い幅のパルスによる調光信号が可能になり、3kHzを超える調光周波数において、1000:1という非常に高いコントラスト比を実現しています。LED電流は、単一の抵抗によって50mA~200mAの範囲にプログラム可能です。
効率を最大化するため、動的ヘッドルーム制御(DHC)により出力電圧が最小値に自動調整されます。またDHCによって、サイズが異なるバックライト・パネルで必要なLED数の異なるストリングに単一のBOMを使用できるようになります。これにより、総合的な開発期間とコストを削減できます。LM3492/-Q1は多用途のCOMMピンを備えており、双方向のI/Oピンとして外部のMCUとの間のインターフェイスとして機能し、パワー・グッド、過熱、IOUTの過電圧および低電圧の通知、スイッチング周波数の調整、チャネル1のディセーブルに使用されます。LM3492/-Q1の他のスーパーバイザ機能には、高精度のイネーブル、VCC低電圧誤動作防止、電流レギュレータ過電力保護、サーマル・シャットダウン保護があります。LM3492/-Q1は、放熱特性の優れた20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3492/-Q1 個別調光対応、2チャネルLEDドライバ、昇圧型コンバータおよび高速電流レギュレータ搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 8月 4日 |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2192 LM3492 12VAC, 7W LED Driver for AR111 Application (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3492EVAL — 2 チャネル昇圧レギュレータ評価ボード、LED バックライティング用、DHC 付
The LM3492 integrates a boost converter and a two-channel current regulator to implement a high efficient and cost effective LED driver for driving two individually dimmable LED strings with a maximum power of 15W and an output voltage of up to 65V. The boost converter employs a proprietary (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。