LM3525
- Compatible with USB1.1 and USB 2.0
- 1 ms Fault Flag Delay During Hot-Plug Events
- Smooth Turn-On Eliminates Inrush Induced Voltage Drop
- UL Recognized Component: REF # 205202
- 1A Nominal Short Circuit Output Current Protects Notebook PC Power Supplies
- Thermal Shutdown Protects Device in Direct Short Condition
- 500mA Minimum Continuous Load Current
- Small SO-8 Package Minimizes Board Space
- 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
- Switch Resistance <= 120 m Max. at VIN = 5V
- 1µA Max Standby Current
- 100 µA Max Operating Current
- Undervoltage Lockout (UVLO)
The LM3525 provides Universal Serial Bus standard power switch and over-current protection for all host port applications. The single port device is ideal for Notebook PC and Handheld PC applications that supply power to one port.
A 1 ms delay on fault flag output prevents erroneous overcurrent reporting caused by inrush currents during the hot-plug events.
The LM3525 accepts an input voltage between 2.7V and 5.5V allowing use as a device-based inrush current limiter for 3.3V USB peripherals, as well as Root and Self-Powered Hubs at 5.5V. The Enable input accepts both 3.3V and 5.0V logic thresholds.
The small size, low RON, and 1 ms fault flag delay make the LM3525 a good choice for root hubs as well as ganged power control in space-critical self-powered hubs.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3525 Single Port USB Power Switch and Over-Current Protection (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2005年 4月 7日 | |
証明書 | US-38419-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | A USB-Powered Lithium-Ion Battery Charger | 2003年 3月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価基板
DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、この評価システムには (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点