ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、100 mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High, Active Low Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 0.58 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High, Active Low Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 0.58 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • USB1.1とUSB2.0 にコンパチブル
  • ホットプラグ・イベントをフィルタリングするフォルト・フラグの1ms遅延
  • 突入による誘導性の電圧降下を防ぐスイッチのスムーズな
    ターンオン
  • UL 規格に適合: REF# 205202
  • PC 電源を保護する公称1A のショート時出力電流
  • ショート状態から素子を保護するサーマル・シャットダウン
  • 最小500mA の連続負荷電流
  • 基板実装エリアを小型化できるSO-8 パッケージ
  • 2.7V から5.5V の入力電圧範囲
  • スイッチのオン抵抗140mΩ
  • スタンバイ時最大電流1μA
  • 最大動作電流200μA
  • 低電圧のロックアウト(UVLO)
  • USB1.1とUSB2.0 にコンパチブル
  • ホットプラグ・イベントをフィルタリングするフォルト・フラグの1ms遅延
  • 突入による誘導性の電圧降下を防ぐスイッチのスムーズな
    ターンオン
  • UL 規格に適合: REF# 205202
  • PC 電源を保護する公称1A のショート時出力電流
  • ショート状態から素子を保護するサーマル・シャットダウン
  • 最小500mA の連続負荷電流
  • 基板実装エリアを小型化できるSO-8 パッケージ
  • 2.7V から5.5V の入力電圧範囲
  • スイッチのオン抵抗140mΩ
  • スタンバイ時最大電流1μA
  • 最大動作電流200μA
  • 低電圧のロックアウト(UVLO)

LM3526 は、ユニバーサル・シリアル・バス(USB) 仕様のホスト・ポート向け過電流保護付きパワー・スイッチです。 デュアルポー ト・デバイスなので、2 ポート以上に電力を供給するノートブックPCやデスクトップPC に最適です。

フォルト・フラグ出力の1ms 遅延機能により、ホットプラグ時の突入電流を過電流として通知しないようにしています。

LM3526 に内蔵されている2 段階の熱暴走保護により、各スイッチとデバイス全体が個別に保護されています。 ショートまたは過 電流発生時には、一方のスイッチの動作を中断することなく、過熱状態のスイッチだけを遮断します。

LM3526 は2.7V から5.5Vまでの入力電圧に対応しており、ルートハブと自己電源供給型ハブに使用する以外に、3.3V USB 機器 に対する突入電流の制限素子としても使用できます。 イネーブル入力は、3.3Vと5.0V のどちらの論理レベルにも対応しています。

小型パッケージ、低いオン抵抗、1ms のフォルト・フラグ遅延機能により、LM3526 は内蔵型ハブや単体ハブにおけるポート単位の 制御用途や、ルート・ハブに適しています。

LM3526 は、ユニバーサル・シリアル・バス(USB) 仕様のホスト・ポート向け過電流保護付きパワー・スイッチです。 デュアルポー ト・デバイスなので、2 ポート以上に電力を供給するノートブックPCやデスクトップPC に最適です。

フォルト・フラグ出力の1ms 遅延機能により、ホットプラグ時の突入電流を過電流として通知しないようにしています。

LM3526 に内蔵されている2 段階の熱暴走保護により、各スイッチとデバイス全体が個別に保護されています。 ショートまたは過 電流発生時には、一方のスイッチの動作を中断することなく、過熱状態のスイッチだけを遮断します。

LM3526 は2.7V から5.5Vまでの入力電圧に対応しており、ルートハブと自己電源供給型ハブに使用する以外に、3.3V USB 機器 に対する突入電流の制限素子としても使用できます。 イネーブル入力は、3.3Vと5.0V のどちらの論理レベルにも対応しています。

小型パッケージ、低いオン抵抗、1ms のフォルト・フラグ遅延機能により、LM3526 は内蔵型ハブや単体ハブにおけるポート単位の 制御用途や、ルート・ハブに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS2042B アクティブ アクティブ ロー、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ This product features 70-mΩ RDS(on) and lower 1 ku price.
TPS2052B アクティブ アクティブ ハイ、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ This product features 70-mΩ RDS(on) and lower 1 ku price.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2041C アクティブ アクティブ・ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、0.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、97mΩ USB パワースイッチ This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.
TPS2051B アクティブ アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3526 過電流保護付きデュアル・ポー トUSB ハプー・スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 10月 20日
証明書 US-38419-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ