ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

周辺光センシング機能とバックライトの動的制御機能搭載、マルチディスプレイ LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Type Capacitive Switching frequency (max) (kHz) 1330 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 25 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost, Multi-Channel Features OVP Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Type Capacitive Switching frequency (max) (kHz) 1330 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 25 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost, Multi-Channel Features OVP Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFQ) 20 3.96 mm² 2.2 x 1.8
  • 最大8個のLEDを、それぞれ25mAまでのダイオード電流で駆動
  • 外部PWM入力による動的なバックライト制御
  • マルチゾーンの環境光センシング(ALS)
  • ALS割り込み報告
  • すべての電流シンクを独立にオン/オフ制御
  • グループAについて指数関数特性による128の調光ステップと、600:1の調光率(最大6個のLED)
  • グループB (最大3個のLED)とD1C (1個のLED)について8つの線形調光状態
  • 自動調光機能をプログラム可能
  • 最大90%の効率
  • 0.55%精度の電流マッチング
  • 広い入力電圧範囲(2.7V~5.5V)
  • アクティブHIGHのハードウェア・イネーブル
  • 合計ソリューション・サイズ < 16mm2
  • 薄型の20ピンDSBGAパッケージ
  • 最大8個のLEDを、それぞれ25mAまでのダイオード電流で駆動
  • 外部PWM入力による動的なバックライト制御
  • マルチゾーンの環境光センシング(ALS)
  • ALS割り込み報告
  • すべての電流シンクを独立にオン/オフ制御
  • グループAについて指数関数特性による128の調光ステップと、600:1の調光率(最大6個のLED)
  • グループB (最大3個のLED)とD1C (1個のLED)について8つの線形調光状態
  • 自動調光機能をプログラム可能
  • 最大90%の効率
  • 0.55%精度の電流マッチング
  • 広い入力電圧範囲(2.7V~5.5V)
  • アクティブHIGHのハードウェア・イネーブル
  • 合計ソリューション・サイズ < 16mm2
  • 薄型の20ピンDSBGAパッケージ

LM3535デバイスは、高度に統合されたLEDドライバで、大きなディスプレイ・アプリケーション用に最大8個のLEDを並列に駆動できます。独立したLED制御により、部分的な照明のアプリケーションでは、6個のメイン・ディスプレイLEDのサブセットを選択できます。メイン・バンクの6個に加えて、LM3535はさらに2個のLEDを駆動して独立に制御し、インジケータ・アプリケーションをサポートできます。

LEDドライバの電流シンクは3つのグループに分割され、それぞれ独立に制御されます。プライマリ・グループはメインのスマートフォン用ディスプレイで使用するため、最大6個のLEDを駆動するよう構成できます。グループBおよびCは、セカンダリ・ディスプレイ、キーパッド、インジケータのLEDを駆動するため用意されています。すべてのLED電流ソースは別々にオン/オフ可能なため、各種のアプリケーション要件へ柔軟に対応できます。

LM3535にはマルチゾーンの環境光センシング機能があり、環境光の条件が変化したとき、自律的にバックライトの輝度を制御できます。PWM入力も用意されており、ユーザーはディスプレイの内容に応じてバックライトの輝度を動的に調整できます。

LM3535は3/2のゲインまたはパス・モードでチャージ・ポンプを動作させることにより、インダクタを使用せず、非常に優れた効率を実現します。LEDの順方向電圧に基づいて、電流レギュレーションを維持するための適切なゲインが選択され、入力電圧範囲全体にわたって効率が最大化されます。

LM3535は小型の20ピン、0.4mmピッチ、薄型DSBGAパッケージで供給されます。

LM3535デバイスは、高度に統合されたLEDドライバで、大きなディスプレイ・アプリケーション用に最大8個のLEDを並列に駆動できます。独立したLED制御により、部分的な照明のアプリケーションでは、6個のメイン・ディスプレイLEDのサブセットを選択できます。メイン・バンクの6個に加えて、LM3535はさらに2個のLEDを駆動して独立に制御し、インジケータ・アプリケーションをサポートできます。

LEDドライバの電流シンクは3つのグループに分割され、それぞれ独立に制御されます。プライマリ・グループはメインのスマートフォン用ディスプレイで使用するため、最大6個のLEDを駆動するよう構成できます。グループBおよびCは、セカンダリ・ディスプレイ、キーパッド、インジケータのLEDを駆動するため用意されています。すべてのLED電流ソースは別々にオン/オフ可能なため、各種のアプリケーション要件へ柔軟に対応できます。

LM3535にはマルチゾーンの環境光センシング機能があり、環境光の条件が変化したとき、自律的にバックライトの輝度を制御できます。PWM入力も用意されており、ユーザーはディスプレイの内容に応じてバックライトの輝度を動的に調整できます。

LM3535は3/2のゲインまたはパス・モードでチャージ・ポンプを動作させることにより、インダクタを使用せず、非常に優れた効率を実現します。LEDの順方向電圧に基づいて、電流レギュレーションを維持するための適切なゲインが選択され、入力電圧範囲全体にわたって効率が最大化されます。

LM3535は小型の20ピン、0.4mmピッチ、薄型DSBGAパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3535 環境光センシングおよび動的バックライト制御に対応したマルチディスプレイLEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 27日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFQ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ