8-pin (YKB) package image

LM36010YKBR アクティブ

LM36010 同期整流昇圧 LED フラッシュ・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SAC396 | SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YKB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM36010 の特徴

  • 正確でプログラム可能なLED電流
    • フラッシュ/IR電流範囲: 11mA~1.5A (128レベル)
    • トーチ電流範囲: 2.4mA~376mA (128レベル)
  • 1.6秒までのフラッシュ・タイムアウト
  • 低バッテリ状況でフラッシュLED電流を最適化(IVFM)
  • 接地カソードLED動作により熱管理を改良
  • 小さな合計ソリューション・サイズ: 7mm2未満
  • ハードウェア・ストローブ・イネーブル(STROBE)
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 400kHzのI2C互換インターフェイス
    • I2Cアドレス = 0x64

LM36010 に関する概要

LM36010は超小型のLEDフラッシュ・ドライバで、高いレベルの調整が可能です。合計ソリューション・サイズが7mm2で、最大1.5AのLEDフラッシュ電流、または最大376mAのトーチ電流を生成できます。

このデバイスは、2MHzまたは4MHzの固定周波数の同期整流昇圧コンバータを利用して、1.5Aの定電流LEDソースを駆動できます。適応型レギュレーション手法により、フラッシュ・モードでは11mA~1.5A、トーチ・モードでは2.4mA~376mAに電流が制御される間、電流ソースのレギュレーションが維持され、効率の最大化が保証されます。

LM36010の機能は、I2C互換のインターフェイスにより制御されます。機能には、ハードウェア・フラッシュ(STROBE)や、フラッシュとムービー・モード(トーチ)の両方でプログラム可能な128の電流が含まれます。2MHzまたは4MHzのスイッチング周波数、過電圧保護(OVP)、可変電流制限により、小さな薄型のインダクタと、セラミック・コンデンサを使用できます。このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら