LM3679
The LM3679 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.5V to 5.5V. It provides up to 350mA load current, over the entire input voltage range. The LM3679 output voltage can be configured to 1.2V, 1.5V, or 1.8V.
The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems. Automatic intelligent switching between PWM low-noise and PFM low-current mode offers improved system control. During PWM mode operation, the device operates at a fixed-frequency of 3 MHz (typ). PWM mode drives loads from ~ 80mA to 350mA max. Hysteretic PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 16 µA (typ) during light load and standby operation. Internal synchronous rectification provides high efficiency. In shutdown mode (Enable pin pulled low), the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 µA (typ).
The LM3679 is available in a lead-free (No PB) 5-bump micro SMD package, 0.6mm height, and in an ultra thin 0.3mm height UR package. Using the UR package along with specific external components, allows for a low profile solution size with a max height of 0.55mm. A switching frequency of 3 MHz (typ) allows use of tiny surface-mount components. Only three external surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors, are required. .
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3MHz, 350mA Mini Step-Down DC-DC Conv for Ultra Low Profile Apps (ht < 0.55mm) データシート (Rev. A) | 2008年 2月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1682 LM3679TL Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPD) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点