LM3691
- Input Voltage: 2.3 V to 5.5 V
- Output Voltage: 0.75 V to 3.3 V
- ±1% DC Output Voltage Precision
- 4-MHz Switching Frequency
- 64-μA (typical) Quiescent Current in ECO Mode
- 1-A Maximum Load Capability
- Automatic ECO/PWM Mode Switching
- MODE Pin to Select ECO/Forced PWM Mode
- Current Overload and Thermal Shutdown Protections
- Only Three Tiny Surface-Mount External Components Required (Solution Size Less Than 15 mm2)
The LM3691 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low-voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 1-A load current over an input voltage range from 2.3 V to 5.5 V. There are several different fixed voltage output options available.
The LM3691 has a mode-control pin that allows the user to select Forced PWM mode or ECO mode that changes modes between gated PWM mode and PWM automatically, depending on the load. In ECO mode, the device offers superior efficiency and very low IQ under light load conditions. ECO mode extends the battery life through reduction of the quiescent current during light load conditions and system standby.
The LM3691 is available in a 6-pin DSBGA package. Only three external surface-mount components, a
1-μH inductor, a 4.7-μF input capacitor, and a 4.7-μF output capacitor, are required.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3691 High-Accuracy, Miniature 1-A Step-Down DC-DC Converter for Portable Applications データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 12月 17日 | ||
アプリケーション・ノート | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1772 LM3691 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) | 2013年 4月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
その他の技術資料 | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 2005年 7月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 2004年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3691TL-1.8EV — LM3691TL-1.8 評価ボード
The LM3691 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 1A load current, over an input voltage range from 2.3V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available.
The (...)
LM3691 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
LM3691 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点