2.5W、モノラル、10V ~ 22V、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 22 Power stage supply (min) (V) 10 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 7 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 10 Analog supply voltage (max) (V) 22 PSRR (dB) 38 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 22 Power stage supply (min) (V) 10 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 7 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 10 Analog supply voltage (max) (V) 22 PSRR (dB) 38 Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43
  • 広い電源電圧範囲 ... 10V ~ 22V
  • 低い自己消費電流 ... 0.13W (VS = 18V)
  • 50 倍(34dB) の固定電圧利得
  • 高いピーク電流能力 ... 1.3A
  • GND 基準入力
  • 高入力インピーダンス ... 150kΩ
  • 低歪み
  • 無信号時の出力電圧は電源電圧の半分

  • 広い電源電圧範囲 ... 10V ~ 22V
  • 低い自己消費電流 ... 0.13W (VS = 18V)
  • 50 倍(34dB) の固定電圧利得
  • 高いピーク電流能力 ... 1.3A
  • GND 基準入力
  • 高入力インピーダンス ... 150kΩ
  • 低歪み
  • 無信号時の出力電圧は電源電圧の半分

LM380 は民生用のオーディオ・パワーアンプです。システムのコストを最小限に押える為に、利得は内部で34dB に固定されてい ます。入力はグラウンド基準の入力となります。出力は自動的に供給電源電圧の中点にセンタリングされます。

出力は内蔵熱制限を用いた、短絡保護回路が備わっております。パッケージはDIP の場合、LM380N は銅系リード・フレーム で、中央の3 ピンずつ計6 つのピンがヒートシンクとして用いられており、標準的なプリント基板のレイアウトを簡単に出来る様にして います。

通常のアンプとして、インターフォン用として、その他ラインドライバ学習機器用、アラーム、超音波ドライバ、TV 用、AM-FM ラジ オ、小型サーボ・モータ、パワー・コンバータ等々に応用する事が出来ます。

LM380 は民生用のオーディオ・パワーアンプです。システムのコストを最小限に押える為に、利得は内部で34dB に固定されてい ます。入力はグラウンド基準の入力となります。出力は自動的に供給電源電圧の中点にセンタリングされます。

出力は内蔵熱制限を用いた、短絡保護回路が備わっております。パッケージはDIP の場合、LM380N は銅系リード・フレーム で、中央の3 ピンずつ計6 つのピンがヒートシンクとして用いられており、標準的なプリント基板のレイアウトを簡単に出来る様にして います。

通常のアンプとして、インターフォン用として、その他ラインドライバ学習機器用、アラーム、超音波ドライバ、TV 用、AM-FM ラジ オ、小型サーボ・モータ、パワー・コンバータ等々に応用する事が出来ます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM380 2.5W オーディオ・パワーアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2004年 10月 14日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-146 FM Remote Speaker System 2004年 5月 14日
アプリケーション・ノート AN-69 LM380 Power Audio Amplifier 2004年 5月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ