データシート
LM384
- 広い電源電圧範囲 . . . 12V ~ 26V
- 低い自己消費電流
- 50 倍 (34dB) の固定電圧ゲイン
- 高ピーク電流 . . . 1.3A
- GND 基準入力
- 高入力インピーダンス . . . 150kΩ
- 低歪み . . . 0.25% (PO =4W、RL = 8Ω)
- 無信号時の出力電圧は供給電圧の半分
LM384 は民生用としてのオーディオ・パワーアンプであり、システ ムコストを最小限に抑える為に、利得は内部で50 倍(34dB) に固 定されています。入力はグラウンド基準の入力となっており、出力 は供給電圧の1/2 に自動的にセンタリングされます。
内部熱制限回路により、出力は短絡保護されます。パッケージは DIP の場合、銅系リードフレームが使用されており、中央の3 ピ ンずつ計6 ピンがヒートシンクとなっており通常のプリント基板のレ イアウトをし易くしております。
通常のアンプとして、インターフォン用アンプとして、その他ラインド ライバ、学習機器用、アラーム、超音波ドライバ、TV 音響シス テム、AM-FMラジオ、サウンド・プロジェクタ・システム等々に用 いられます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM384 5W Audio Power Amplifier (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点