パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK |
LM385B-2.5 の特徴
- 動作電流範囲 20µA~20mA
- 1.5%および3%の初期電圧許容誤差
- 基準インピーダンス
- LM385: 25℃で最大1Ω
- すべてのデバイス: 温度範囲全体にわたって最大1.5Ω
- 非常に低い消費電力
LM385B-2.5 に関する概要
LMx85-2.5およびLM385Bはマイクロパワー、2端子、バンドギャップの基準電圧で、20µA~20mAの電流範囲で動作し、動的インピーダンスが非常に低く、温度に対する安定性が優れています。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。
これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。
このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの基準電圧は携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い基準電圧を、より許容誤差の小さい部品に交換できます。