パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM431 の特徴
- 平均温度ドリフト係数50ppm/ ℃
- 全温度範囲にわたり温度補償
- 出力電圧可変
- 高速ターンオン応答
- 低出力ノイズ
- micro SMD パッケージで提供
- micro SMDの詳細はアプリケーション・ノートAN-1112を参照。
LM431 に関する概要
LM431 は、全動作温度範囲での温度安定度を規定した3 端子の可変型シャント・レギュレータです。ナショナルセミコンダクター 社のmicro SMD パッケージ技術を使用したチップ・サイズのパッケージでの提供も可能です。出力電圧は、分圧用に2 つの外付 け抵抗をつけると2.5V (VREF) から36Vまで調整可能です。急峻なターンオン特性によりツェナー・ダイオードからの置き換えに最 適です。